製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

プラスチック産業

装置の高い稼働率を実現する精度

プラスチック産業

プラスチックは21世紀の素材です。その応用範囲は非常に広く、新しい素材の出現により現在も拡大しています。そのため、生産ラインや製造装置への要求もよりハイレベルになります。バルーフは、高性能なセンサとシステムソリューションを、高品質なネットワークと接続技術と共に提供します。バルーフは、多様な技術を確実にまとめ上げる理想的な前提条件を持っています。バルーフの高品質なソリューションは、成熟したシステムコンセプトを可能にし、装置の稼働率向上をサポートし、効率的な運用に貢献します。

マテリアルハンドリング: 最適なプロセスを実現する方法

マテリアルハンドリングのプロセスを最適に維持するためには、プラスチックのクリーン度を継続的に確保することが重要です。静電容量式と超音波式のセンサで適切な充填レベルを確保し、産業用RFIDですべてのプロセスを確実にコントロールします。これにより、異なる品種や様々な生産量であっても、サイロから供給ステーション、ミキサーから射出成形機まで、造粒物、充填物、補強材を確実に供給できます。さらに、どのような組み合わせの材料でも、迅速かつ精密、そして確実に計量します。

同時に、RFIDによりすべてのプロセスと製品データを記録することで、供給の効率性向上と製品品質の改善、クレームの減少が見込めます。この継続的なドキュメント化により、法的保護も期待できます


射出成形: すべてのディテールをコントロール

高精度な射出成形を行うには、成形材料の注入から成形品の排出まで、すべての工程を正確に実行しなければなりません。バルーフの高品質なソリューションで、射出成形機のあらゆる動作を正確に制御できます。バルーフの誘導型ポジショニングシステムで迅速に金型へ材料充填を充填し、静電容量センサでその完了を検出します。磁気式エンコーダシステムは緩やかな型締めを実現し、油圧シリンダに組み込まれた堅牢な磁歪式リニアスケールは、プラテンの確実な閉動作をサポートします。

バルーフの製品は、HALT (High Accelerated Lifetime Tests: 高加速度寿命試験)で最適化された設計により、優れた繰返し精度と耐久性を誇ります。堅牢なデザインによる長時間動作で、機器の稼働率向上に貢献します。お客様が求める精度は、私たちの品質とも言えます。そして、安全性は効率性と経済性につながるとも考えています。


ブロー成形: 適切な材料供給でコストを最適化

バルーフは、ブロー成形の材料供給を適切にする優れた精度を提供します。私たちの製品は、パリソンの正確な押し出しを確保し、多層プラスチックでも正確な成形を可能にします。また、酸化防止の内壁や、様々な壁厚、様々な色の容器も確実に製造させます。つまり、私たちのセンサは、望まれる製品品質を確保する経済的なソリューションを提供します。タンクや容器、ボトルに必要とされる特性を持たせるため、個々の材料を正確に処理します。


接着と接合技術: すべての継ぎ目を常に監視

同一素材や異素材の部品を確実に接合するためには、超音波溶接や振動溶接が最適です。これらの溶接技術を使用することで、接合材料の機械的強度と密閉性が最大限に発揮されます。これら一流の接合技術を確実に検査するため、私たちは実績のあるソリューションを提供しています。これは、食品産業や医療、電子機器などの繊細な分野にも応用できます。

プロセス中でも継続的に比較による品質検査が可能です。超高速のリニア測定システムは正確なフィードバックを提供し、多彩な機能を備えた産業用カメラは視覚的な品質管理を行います。溶接の継ぎ目、サイズ、距離、製造手順など、すべてを一目で把握することができます。そして、バルーフのSmartCameraは優れた操作性を発揮します。


ロボティクスとオートメーション: リーン生産とネットワーク化によるコスト削減

ロボットによる自動化には、導入のコストや労力、メンテンナンス、部品交換など、様々な課題が懸念されます。しかし、必ずしもこれらの課題に悩まされるとは限りません。インダクティブカプラで信号伝送と電力供給を非接触化すれば、ケーブルの摩耗や断線を防ぐことができます。そして、この迅速に切断できる接続ユニットを採用することで、優れた柔軟性を得られます。

また、IO-Linkを使用することでネットワークトポロジーを大幅に簡素化することができます。設置のコストと労力を最小限に抑えながら、ノイズに影響を受けることがなくなります。この通信規格で、あらゆるセンサをフィールドネットワークへ接続できます。

また、IO-Linkデバイスは、継続的な診断情報の提供やコントローラからのリモートパラメータ設定が可能です。IO-Linkは部品点数を減らし、末端のデバイスまで透明化します。インテリジェントなデバイスをIO-Linkデバイスにすれば、IO-Linkゲートウェイに集約し、無駄のないネットワーク構成が構築できます。また、設置の時間とコストを大幅に節約できます。

バルーフのIO-Link製品は、ゲートウェイ、ハブ、インテリジェントなセンサなど多種多様です。そのため、この効率化実現のために比類ない幅広い選択肢からお選びいただけます。

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?