製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ライフサイエンス

メディカル・ラボラトリー・アプリケーションのための精密なセンサー技術

ライフサイエンス

ライフサイエンスのアプリケーションでは、高い信頼性、小型のハウジング、最小限の測定公差が求められます。また、センサー技術をシステムに柔軟に組み込むことが可能であること。Balluff は、ラボラトリーオートメーション、医療技術、病院物流などの分野で、個々の課題に合わせた幅広い製品群とシステムソリューションを提供しています。

筐体の改造、モジュラーシステム、統合された筐体、特殊な筐体に搭載された技術など、Balluff はお客様の特殊な要求に応えるパートナーです。お問い合わせの上、ご相談ください。

ここに掲載されている製品は、「標準品」または「改良標準品」です。
本製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合は、実験室や医療機器メーカーの責任において、本製品の使用性を確認し、認定を受ける必要があります。
工事、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書をお読みください。

組立機: 効率的で生産性が高く、高品質な

今日、医療技術部品の正確でミスのない組み立てには、アプリケーションに最適化された最新の組立機が使用されています。Balluffがあれば、このようなインテリジェントな生産、スマートな製造を成功させることができます。当社のセンサーとインターフェース部品は、自動組立工程のプロセス信頼性をさらに最適化し、人間の手よりも優れた速度で組立が行われることに決定的に貢献しています。


ラボラトリーオートメーション: お客様のプロセスのハブとして

彼らの目標は明確で、非常に限られたスペースでサンプルを輸送し、処理するための自動化された実験技術です。光学およびその他のセンサー技術、小型電子機器、精密機械部品の完璧な相互作用。このメカトロ応用の定番分野の進歩は止まらない。さらに重要なことは、Balluffがラボラトリーオートメーションのあらゆる分野のアプリケーションに最適なソリューションを提供することです。物体の検出や追跡、効率的なリキッドハンドリングなど、当社のセンサーは、サンプルの自動供給や除去、サンプル材や分析液のドージングなどの重要なコンポーネントとして、お客様を前進させます。


医療機器: 患者さんのための革新的な取り組み

医療機器は高価な資本財であり、長年使用しても信頼性と精度を確保する必要があります。非接触・無磨耗のセンサー部品は、ヘルスケア分野での使用時間や耐用年数に対する高い要求を満たす技術機器を実現します。もう一つのバルーフの強みも活きています。小型化された設計により、システム全体の寸法において決定的な利点が得られます。


病院のロジスティクス: 単純に、より効率的な運用が可能

遅くとも医療機器に関するEUの新規制を受けて、病院としては、物流プロセスのデジタル化が進むことを考えなければなりません。なぜなら、手作業による文書化に別れを告げることで、長期的にはコスト削減の可能性を引き出すことができ、特に標準化されたプロセスにおいては、「ヒューマンエラーの原因」の影響を減らすことができるからです。光学式バーコードスキャナやデータマトリックススキャナ、RFIDシステムを使用することで、医療機器のトレーサビリティを確保するだけでなく、Hospital 4.0に向けてプロセスや機器の使用を最適化することができます。

医療機器の最適な活用

病院内で器具の完全な衛生サイクルを実行し、記録する中央滅菌部門は、自動化された識別ソリューションによってより効率的になります。RFIDは、時間とミスが発生しやすい手動のワークフローを不要にするだけではありません。むしろ、最適な利用を可能にするシステムです。中央の滅菌部門、倉庫、手術室(OR)の間のすべてのプロセスをリアルタイムで継続的に記録することにより、すべての操作を確実に追跡することができます。また、一意の識別子を持つことで、在庫が現在どこで使用されているかを常に把握することができます。当社のデータキャリアは、機器、トロリー、コンテナトレイに衛生的かつ安全に取り付けられます。しかし、それだけではありません。RFIDソリューションに加えて、Balluffはバーコードやデータマトリックスコードをキャプチャする光学スキャナも提供しています。

特集記事

  • 医療機器を最適に活用

  • 手元にある楽器

  • 完璧な衛生サイクルが生産性を向上させる

  • 効率的なストックキーピングにより、複数の機器をストックする必要がなく、コスト削減につながる

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?