製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

油圧機器・空圧機器

最先端のセンサとネットワーク技術で最高の効率性と信頼性を達成

空気圧および油圧部品

バルーフが提供する最先端の油圧機器・空圧機器用コンポーネントで、お客様の油圧/空圧システムに高度なセンシングとモニタリング技術を統合することができます。バルーフのソリューションは、さまざまなアプリケーションで効率性の向上や精度の確保、ダウンタイムの削減を実現します。

お客様のニーズに合わせた油圧・空圧システムの革新的なソリューションをご覧ください。

私たちは圧力や温度、流量、媒体レベルだけでなく、変位や位置を監視するためのさまざまな技術を提供しています。この豊富な情報はプロセスデータとサービスデータの両方で提供されます。

従来のソリューションでも、IIoTに対応したアプリケーションの構築でも、バルーフはお客様のニーズに沿ったサポートをワンストップで提供します。

各アプリケーション分野の注目ポイント

油圧システムからデジタルドライブソリューションまで

今ではIO-Link対応センサ・アクチュエータは、製造現場の制御で当然のように使用されています。しかし、標準化されたIO-Linkプロトコル(IEC 61131-9)は、プロジェクトの計画や試運転、デバイスやシステムの状態監視においても、流体技術に大きなメリットをもたらします:

  • クラウド内でのデータの解析と記録

  • 収集したデータの監視と見える化

  • 現場レベルでの自律制御

  • 熱式流量センサ BFFによる流体の流れの検出

  • 温度センサ BFTによる温度測定

  • IO-Linkを介したバルブのパラメータ設定

  • 圧力センサ BSPによる圧力監視

  • 磁歪式リニアスケール BTLによる継続的な液面レベル監視

  • 静電容量センサ BCSによる媒体の満タンレベル検出

油圧ユニットの監視

強力な油圧ポンプやコンプレッサに搭載された電動モーターは、多くの生産システムにとってまさに心臓部と言えます。油圧ユニットに搭載されたCMTK (コンディションモニタリングツールキット)は、装置の状態データを記録・分析・見える化するオールインワンソリューションです。バルーフのCMTKは、油圧ユニットの物理的なパラメータを分析し、重大な逸脱があった場合に早期段階で確実にオペレータへ通知することで、すぐに対策を講じることができます。

防爆

流体技術のコンポーネントは、爆発性雰囲気の領域でも活躍しています。これらは、油圧/空圧シリンダの位置監視、油圧/空圧バルブの制御、オイルレベルや充填レベルの検出などで使用されています。
バルーフでは各地域の認証を取得したセンサ製品を提供しています。


製品ラインナップ

センサ技術

ネットワーク技術

状態監視

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください!

動画

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
  • Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?