製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

エレクトロニクス産業

高速で確実、費用対効果に優れたエレクトロニクス製品製造

エレクトロニクス産業

製品ライフサイクルの短縮、イノベーションへの高い要求、ネットワーク化されたグローバルなサプライチェーン。これらは、エレクトロニクス産業を成長させるうえで重要な要素です。このような環境では、生産は可能な限り高速かつ確実に、経済的に運用されることが求められます。そしてさらに、製造ミスを限りなく低く抑えなければなりません。

このような市場要求に対応するため、最先端のバルーフ製品がお客様をサポートします。これらの製品は、イントラロジスティクスやトレーサビリティから、ロボティクス、マテハン、組立技術、マシンビジョンや状態監視まで、PCBやエレクトロニクス製品の製造に関する課題解決のため、使用されています。

FAにおける課題や技術の多くは、数十年にわたりバルーフが注力して取り組んできた分野です。また私たちは、IIoTなどの最新のトレンドに対しても、前向きに革新的なソリューションを提供しています。
このように、私たちは、エラーのない確実なエレクトロニクス製品の製造を実現する豊富なソリューションでお客様をサポートします。

トレーサビリティとイントラロジスティクス: 高速、高い透明性、高い品質

ミスを確実に回避しながら、在庫や材料の動きを継続的に監視することは、ほぼすべての製造メーカーにとって大きな課題です。

しかし現在では自動化されたプロセスにより、大量のデータもより短時間で正確に保存・取得が可能になりました。IIoT(産業のモノのインターネット)の枠組みの中にある、インテリジェントなセンサとネットワーク化されたシステムにより、効率的なロジスティクスのプロセスが確保できます。そして、データの収集とリアルタイム処理により、自立制御されたプロセスの礎が築き上げられます。

これらにより、マニュアルによる倉庫作業がダイナミックなシャトルシステムやスタッカークレーンに代わりつつあります。必要な製品を効率的に供給し、信頼あるコンポーネントで継続的な運用が可能になり、高いスループットが確保されます。そして、ソフトウェアで制御される革新的な識別ソリューションにより、優れた正確性だけでなく、製造全体のトレーサビリティが実現します。これは、効率性を高めるキーファクターです。


組立て / ロボティクス: データフローとプロセスコントロールの最適化

信号の集約、組立工程のデータの収集と追跡、動作状態の見える化など、バルーフは組立工程におけるこれらのタスクを簡単に管理できるようサポートします。

例えば、バルーフのIO-Linkゲートウェイは、制御盤を縮小するカバー必要としない分散設置のシステムアーキテクチャを実現するデザインで、様々なデータを収集することでネットワークノードの数を節約します。FA界ですでに確立されたデジタル通信規格 IO-Linkにより、様々なデバイスを統合することができます。さらにこのデバイスは、IIoTや未来の工場に向けた最適な機能を搭載しています。

ロボット工学の分野において、私たちは複雑な配線の置き換えや迅速なツール交換、人と機械の相互作用の促進など、革新的なソリューションにより、最大限の効率化と高い製品品質の確保をサポートします。


プリント基板製造: エレクトロニクスの核となる精密性と効率性

スマートフォンからノートパソコン、テレビ、掃除機まで、今や電子機器なしでは成り立たないほど、あらゆる末端のデバイス製品にはプリント基板が搭載されています。そのため、この核となる機器の製造には細心の注意が必要です。バルーフのインダストリアルカメラは、確実な品質管理で生産のパフォーマンスを長期にわたって維持します。

製品のライフサイクルが短いこの産業では、特に適応性に富んだ生産ラインが求められます。自己診断などの追加機能を搭載したバルーフのインテリジェントなセンサは、効率性と柔軟性の向上に大きく貢献します。

エレクトロニクス産業では、さらなる小型化が重要な競争力となっています。プリント基板であっても、わずかなスペースにさらなる性能と集積度が要求されています。そのため、生産ラインには極めて精密なセンサ技術や画像処理システムが必要です。バルーフはこれらの市場要求に応える、その両方の製品を取り揃えています。

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?