製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

鉄鋼・製鉄

セキュリティと柔軟性を両立させる

鉄鋼・製鉄

自動車産業や航空・宇宙産業、エネルギー事業、建設業界、医療産業など、鉄鋼はあらゆる産業で重要な役割を果たしています。鉄鋼はその卓越した柔軟性により高い水準の要求にも応えることができます。耐腐食性や軽量性、優れた延性を一定の品質に保つため、たとえ過酷な環境であっても複雑なプロセスと再現性が求められます。

最適な品質管理と効率的で信頼性高いプロセスを結びつけるには、最高品質の設備や装置が必要です。そのために、Balluffの一級品のセンサとシステム、それに適合するネットワーク技術をご活用ください。過酷な環境での使用を想定して開発する私たちの技術による、耐熱性と耐振動・衝撃性、そして極めて高い堅牢性と信頼性で、あらゆる場面で設備の稼働率と装置の性能を最大限に引き出します。

コークスプラント・コークス炉バッテリ・搬送機器: 鉄鋼生産に向けた最適な始動

「もし」や「でも」があってはいけません。製鉄では中断のないプロセスが最も重要とされます。この高度な要求に最初から的確に備えておかなければなりません。Balluffは、コークスプラントの設備やコークス炉バッテリ、搬送装置に関わる様々なタスクへ、信頼性の高いソリューションを提供します。

極めて高温になる場所では、100℃まで耐える堅牢なBalluffの磁歪式リニアスケール BTLが優れた能力を発揮します。このセンサを用いれば、コークスプラントの炉へ充填する際の全ての動作を確実に制御することができます。また、爆発性雰囲気用に設計されたEx防爆対応の位置測定システムで炉の制御を監視できます。さらに、炉団での装炭車や押出機、搬送車の相対位置の追跡に、BalluffのRFIDをご活用ください。長距離の読取り / 書込み距離と高速のデータ通信により、目視での確認が不要となります。


高炉・アーク炉: 磁界と高温の継続的な管理

製鉄所の中で高炉とアーク溶接ほど、プロセスの信頼性が求められる場所はありません。高炉は一度試運転が終われば、長年に渡り24時間稼働し続けます。これには、継続的な冷却水や補給なしでは成し得る事はできません。

また、この工程にとって、高度なEMCノイズ耐性、高炉での銑鉄製造時におけるガスの確実な流入と排出、アーク炉での電極の正確な位置決め、ならびに搬送装置の制御が非常に重要となります。つまり、これらの課題を一つずつ注力しなければなりません。

Balluffのソリューションは制御にとって重要なポイントを担います。圧力センサは水や空気の圧力を正確に測定し、磁歪式リニアスケールや標準的な近接センサは、高炉の給気や排気を制御するフラップの開閉を監視します。また、アーク炉では、電極が保持される前に、耐溶接や耐高磁界の近接センサがカラーセンサと共に電極の正確な位置を確認します。


連続鋳造ライン: 様々な形状に対応する最大級の柔軟性

連続鋳造ラインにも効率性が求められます。液体金属の均質性を持たせる鋳型の移動や、スラブやビレットを搬送するウォーキングビームでは、巨大な力や振動、衝撃を制御することが求められます。そのためには、ライン全体を監視する対策を行わなければなりません。なぜなら、この方法でのみコストのかかる流し込みの中断を防ぐことができ、製品の品質向上と多品種の生産が実現できるため、投資する価値があります。

鉄鋼の品質は連続鋳造の工程で決まります。流し込みの角度や温度、成形の時間によって求める特性を得ることができます。そのため、最高の柔軟性と確実な信頼性を実現する技術が求められます。Balluffのセンサとシステムによって、様々な形状にたいするプロセスを継続的かつ安全に実現することができます。自動のフォーマット変更ができれば、全ての新しい顧客の要求へ瞬時に応えることができます。


熱間圧延・厚板製造: 継続的で確実なプロセス

熱間圧延と厚板製造のプロセスでは、常に巨大な力を扱わなければなりません。圧延や冷却、最終寸法への切断、それらに付随する各検査工程で、振動や衝撃、力の印加が常に発生します。さらに、圧延工程では、設備は冷却水による湿度にも耐えなければなりません。

厚板製造メーカーは全ての製造工程に対して、高性能な設備と要件に適合するデバイスが必要となります。Balluffはフィールドバス / ネットワークモジュールや温度センサ、位置測定システム、産業用RFIDシステム、ビジョンセンサなどで、スラブからコイルに至る全ての工程で最高水準の技術を提供します。


冷間圧延・表面処理: 仕上げのための最高水準の精度

鉄鋼は製鉄所から出荷される前、後の用途のためにできる限りの加工を行います。たとえば、シートやワイヤ、レールの形状に圧延と表面仕上げが施されます。ここでは僅かな欠陥も修正することができず、後に製品となって初めて表面化します。そのため、仕上げの品質は市場への成功にとって非常に重要です。

冷間圧延と表面仕上げの工程で、Balluffは最高水準の精度を提供します。これにより、最高品質の製品を製造できるよう、段差ロールや巻取り装置、コーティングシステム、品質試験装置が最高のパフォーマンスを発揮させます。

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?