製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

先進的なバッテリー製造の自動化:最高の効率と品質を達成

バッテリーメーカーに与えるEV市場の進化する要求に応える力

電極の製造ゼロから品質を最適化

光学センサー、RFID、IO-Linkテクノロジーがスラリーの混合とコーティングを最適化し、卓越した品質と効率を保証します。

セル組立:精度と効率の融合

物体検出と位置決め用のセンサーと IO-Link により、精度と効率が向上します。

セルファイナライズ:品質のベンチマーク

IO-Linkによる物体検出と位置決め用センサが精度と効率を高めます。

モジュールとパックの組み立て:精度とトレーサビリティの技術

マシンビジョンシステム、RFID、IO-Link ネットワークは、最高の精度、堅牢なトレーサビリティ、シームレスな接続性を保証します。

EVの台頭と充電効率に対する需要の増加により、リチウムイオンバッテリーは技術革新の最前線に押し上げられています。バルーフは、このダイナミックな業界における戦略的パートナーとして、装置メーカーや自動車メーカー、バッテリーメーカーが、この複雑な課題を信頼をもって解決することをサポートします。

バルーフは、バッテリー製造の主要な各プロセスにおける独自の課題に対応するため、多様な製品とソリューションを提供しています。電極製造からセル組立て、セル仕上げ、モジュール化/パック組立てに至るまで、タクト、トレーサビリティ、品質管理に対するお客様固有のニーズに対応するコンポーネントを提供します。これにより、OEE(総合設備効率)が向上し、コスト効率だけでなく、将来性にも優れた生産ラインを実現できます。

バルーフのIO-Linkや状態監視、スマートセンサ、RFIDシステム、画像処理システムなどの最先端なソリューションや技術を活用し、データを基にした洞察を得ることで、最高の製造品質と運用効率が実現できます。


バッテリー製造の注目のアプリケーション

最高のOEEを引き出すため、私たちがどのようにバッテリー製造の特定の課題に取り組み、装置の見える化と効率性を高めているか、見識が深まる厳選されたアプリケーションの事例をご紹介します。


実績あるソリューションでバッテリー製造を最適化

バッテリー製造が抱える独自の課題を解決するためにデザインされた、特別な製品群をご覧ください。


ご質問はございませんか?当社の専門家にお問い合わせください!


さらなる知識の拡大

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?