製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

エネルギー産業

今日も明日も - 継続的な経済性

エネルギー産業

気候変動、人口動態の変化、化石燃料の枯渇などの影響により、エネルギー分野では革新的なソリューションが求められています。洋上の風力発電所や、砂漠のソーラーエネルギー発電所など、過酷な環境の影響を受けながら、発電した電力を多数の個別システムに分配しなければならないため、使用する部品の品質には厳しい要求が求められます。
バルーフはあらゆるエネルギー分野に大きく貢献しています。石油・ガスの採掘から、従来型エネルギー産業、そして風、太陽、水などの自然エネルギー産業で活用できる信頼性高いソリューションを提供しています。すべての製品は、高品質で優れた堅牢性を備えます。 私たちは、技術的なアドバイス、販売、アフターサービス、スペアパーツの迅速な供給などを実現するグローバルネットワークを展開しています。
また、エンジニアリング会社やサブシステムのサプライヤーとの密な連携により、お客様へ最適なソリューションを提供することをお約束します。

風力発電: 高効率のハイテクパワープラント

最新の風力発電システムは、非常に高い効率を実現しています。例えば、20年前の発電所と比較して、現在の発電所は約20倍の電力を低コストで発電しています。しかし、風力発電所では、各コンポーネンツに対し高い稼働率を求めるため、投資が大きくなります。そのため、すべてのコンポーネンツが極めて高い信頼性を持ち、フェイルセーフ機能を備えていなければなりません。この目的のために、バルーフは長年に渡り主要メーカーと密接に協力してきました。バルーフは、業界固有のノウハウを提供し、陸上・海上施設の両方で最高レベルの品質を確保します。


太陽熱発電: 世界中が必要とする以上のエネルギーを提供できる太陽

現在、太陽熱発電は100メガワット以上の出力を供給できるようになりました。このエネルギーの生成には、何千もの反射鏡が太陽に正確かつ継続的に追従することが必要です。この要求に応えるためには、砂漠地帯などの過酷な環境条件に耐える、非常に精密なセンサが必要です。バルーフはこのような太陽に追従する動作を確実に検出し、発電所の効率化を実現する測定システムを開発しました。


水力発電: エネルギーミックスには欠かせない再生可能エネルギー

水力発電は、再生可能エネルギーの中でも欠かせないものですが、まだ、さらなる可能性を秘めています。巨大な水力発電所を確実に運用するためには、信頼性の高い緻密な制御・調整システムが必要となります。

バルーフはセンサとリニア測定システムを活用した高精度なソリューションでお客様をサポートします。


従来型発電: 現在でも重要なエネルギープロバイダー

従来型発電では、効率的で環境にやさしい燃焼プロセスを実現するため、尖頭負荷発電所などに高精度で制御できるタービンや発電機が必要となります。また同時に、稼働率を確保しながら、継続的に効率性を高めることが求められます。そのため、当然ながらハイレベルな技術が要求されます。バルーフの高精度の高いソリューションを活用すれば、これらの要求を容易に満たすことが可能です。


石油・ガスの採掘: 化石エネルギー資源で競争力を維持

石油とガスは依然としてエネルギー生成で重要な役割を果たしています。しかし、他の技術も社会的、政治的に注目されています。その1つとして、Power-to-X技術があります。これは、水素の電気分解と下流のプロセスで発生するメタン生成を利用して、再生可能エネルギーから合成ガスや燃料を製造する技術です。これらの燃料は高いエネルギー密度が求められる一方、プラント建設では実績のあるバルブやコンプレッサなどの部品の使用が求められます。

バルーフは堅牢で高精度、そして低メンテナンス性のセンサでお客様をサポートします。その他にも、国際的な認証を受けた防爆対応製品も取り揃えています。


バルーフの強み: 高い精度と通信の専門知識

バルーフは、お客様のエネルギー事業に関する個々の要件を理想的に実現する、革新的なコンセプトを提案しています。これを実現するため、私たちは多彩なソリューションを幅広く提供しています。さらに、製品の開発段階からHALT (高加速度寿命試験)を採用し、風や波、強い日差し、爆発性雰囲気などのあらゆる場所で、優れた堅牢性と耐久性を持たせています。

バルーフのソリューションは、信頼性の高い接続と成熟したネットワーク技術の採用により、エネルギー産業の高い要求に妥協なく対応することができます。これにより、お客様のシステムや制御装置を障害から守ります。さらにIO-Linkにより、将来の要求にも対応できる先進的な通信を得ることができます。つまり、増大するデータ量を管理できるインフラを構築し、そのデータから得られる追加情報を柔軟かつ迅速にプロセスで活用できるようにしておけば、将来的な対応に備えることができます。

調整と制御: それぞれのコンポーネントが貢献

プラントや制御エンジニアリングの信頼性というと、真っ先に大型部品の品質を思い浮かべると思います。しかし多くの場合、システム機器に影響を及ぼし、電力供給の中断や故障の原因となるのは、目立たない部品である場合が多くあります。つまり、まだケーブルや電気接続部品は重要な役割を果たしているのです。最終的にはこれらの部品が、センサ信号や位置、圧力、その他のパラメータをコントローラに伝送・報告します。バルーフの高品質な製品をご活用ください。私たちはお客様の工場を高度な信頼性で運用するお手伝いをします。

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?