製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ロボットのセンシング技術:ロボットオートメーションによる精度と効率性

生産プロセスを最適化するセンサとネットワーク技術、トレーサビリティソリューション

ロボットオートメーション:ロボットセンサーによる精度と効率性

ロボットによる生産の自動化では、高い精度とスピード、柔軟性が求められます。バルーフは自動化の信頼性と効率性を向上させるセンサとコンポーネントで、これらの要求に応えます。製造メーカーや装置メーカー、システムインテグレータ向けにデザインされたバルーフのソリューションは、自動車やバッテリー、パッケージング、半導体、エレクトロニクスなどの産業で、よりスムーズな運用を実現します。

バルーフは、溶接や衛生、クリーンルームでの環境に最適化したセンサ、データフローを最適化するネットワークソリューション、製造プロセスを跨いだトレーサビリティを実現するためのRFIDとコードリーダー、予兆保全のための状態監視センサを提供し、ロボットアプリケーションの運用の効率性を最大限に高めるお手伝いをします。

バルーフの製品は、効率性の向上と製品品質の改善に加え、高速でエラーのないロボットハンドの交換、正確なワークの位置決め、AGV/AMRやコンベアシステムの正確な動作と追跡など、精密で柔軟なロボットアプリケーションを可能にします。

ロボットオートメーションへの応用例

ロボットオートメーションにおける具体的な課題を解決するための実用例をご覧ください。

ロボットオートメーションをIO-Linkで効率化

BNIポートフォリオを使用することで、接続性を最適化し、ロボットアームの動きを改善することができます。同時に、配線コストを削減し、エネルギー消費を最小限に抑えます。

磁気エンコーダシステムによるダイナミックな位置決め

BML磁気式エンコーダにより、ロボットの動きを正確にフィードバックします。これにより、高速動作でも正確な位置決めが可能になります。

RFIDによる自動識別とトレーサビリティ

BIS RFIDシステムは、自動化された工程でパレットや部品を記録します。正確な追跡と一意の識別により、生産全体を通して一貫した品質を保証します。

光学識別センサによる信頼性高いパーツ識別

IdentSensors BVS は、部品の正確な識別と正確なコードスキャンを可能にします。これにより、生産チェーンにおける半製品のエラーのない処理が保証されます。

重要な部品の健康状態を監視

BCM状態監視センサーは、振動、温度、湿度、周囲圧力を検出し、ロボットプロセスの効率を最適化するための詳細なデータを提供します。

EMCノイズ環境でも確実な信号伝送

干渉のない通信を保証するBNIネットワークブロックを使用する分散システムアーキテクチャにより、ロボット溶接中に信頼性の高い信号伝送を保証します。

IO-Link対応センサによる迅速なセンサ交換

迅速でエラーのないセンサ交換により、中断のない操作を保証します。IO-Link テクノロジーでダウンタイムを削減し、メンテナンスを簡素化することで、最大限の効率を実現します。

ロボットによるマテリアルハンドリングの効率と精度の向上

私たちの3Dアニメーションで、自動化技術がロボットによるマテリアルハンドリングをいかに安全で効率よく、エラーのないものにするかをご確認ください。状態監視センサやIO-Linkゲートウェイ、RFID、SmartLight、物体検出用の光電センサから摩耗のない非接触伝送を可能にするインダクティブカプラのメリットをご覧いただけます。

1

概要:効率的なピック&プレース

概要:効率的なピック&プレース

1

ロボットのピック&プレースのアプリケーションで、バルーフの製品が実際どのように連携し、正確な材料搬送を実現しているかご覧ください。

各項目をクリックすると詳細情報が確認できます。

2

UHF帯RFIDタグ

UHF帯RFIDタグ

2

860 ~ 960 MHzのUHF帯RFIDタグ BIS Uは、さまざまなアプリケーションに対応する幅広いUHF帯RFIDタグを提供します。

金属上への直接取付けや高温のアプリケーション、使い捨て出来るシールタイプなど、さまざまなソリューションに対応します。

3

UHF帯RFIDアンテナ

UHF帯RFIDアンテナ

3

バルーフのUHF帯RFIDアンテナは様々なサイズで、コンベアシステムやゲートなど、お客様の識別タスクに対し柔軟な設計と導入を可能にします。

さまざまなアプリケーションや通信範囲に適応した製品をご用意しています。

通信範囲は、選定するアンテナとタグ、プロセッサの組み合わせにより異なります。

4

UHF帯RFIDプロセッサ

UHF帯RFIDプロセッサ

4

あらゆるRFID周波数に対応するRFIDプロセッサ BIS Vは、倉庫管理をシンプルにします。すべての製品シリーズ (BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)を混在できるため、柔軟に使用できます。

RFIDプロセッサ BIS Vは、1台につき最大4つのRFIDアンテナを同時に操作できます。また、国際規格を取得している一般的な産業用ネットワークプロトコルに対応しているため、産業を問わず、あらゆるアプリケーションで使用できます。

5

SmartLight

SmartLight

5

IO-Linkインタフェースを搭載したLED積層信号灯 SmartLightは、装置のステータスや充填レベル、温度、デバイスの位置などの重要な状態を柔軟な色彩のマルチカラーLEDで見える化します。

すべての色彩は個別に設定でき、装置の重要な状態を表示します。これにより、物理的な変数の傾向や変化を豊富な色彩で表示することで直感的に認知することができます。

6

IO-Linkゲートウェイ

IO-Linkゲートウェイ

6

センサやアクチュエータをシームレスに接続できるよう開発された、バルーフの新世代IO-Linkゲートウェイは、視認性の高いLEDとディスプレイを搭載し、ウェブサーバー機能を介してパラメータ設定や診断情報の獲得が可能です。さらにMQTTとREST APIというIIoTインタフェースもサポートしています。

IO-Linkゲートウェイには、エントリー、スタンダード、アドバンスという3つの機能クラスがあり、要件に応じて最適な機能の製品を選定できます。すべてのクラスでマルチプロトコルに対応し、市場で最も一般的な産業用ネットワークを利用できます。金属、プラスチック、耐高圧洗浄のハウジングにより、あらゆる産業環境で使用できます。

さらに、堅牢なオールメタルハウジングは、非常に大きな荷重にも耐えることができます。このことは、あらゆる面で強力なパフォーマンスの恩恵を受けることを意味します。 特に堅牢なオールメタルのハウジングは、大きな振動や衝撃にも耐えます。これにより、あらゆる

7

セーフティI/Oモジュール

セーフティI/Oモジュール

7

バルーフのセーフティI/Oモジュールは、IO-Linkを介してオートメーションとセーフティ技術の両方を接続します。Safety over IO-Linkを使用することで両方のメリットを得ることができます。

産業におけるセーフティ技術の統合が驚くほど簡単になります。コストパフォーマンスの高いM12コネクタ付きケーブルですべてのセーフティデバイスの接続を標準化でき、コントローラによるパラメータの中央管理でプロセスをシンプルにします。

安全に関する情報は、IO-Linkゲートウェイを介して制御システムへ直接伝送されます。PROFINETに統合できるPROFISAFEを使用することで、制御システムとの安全な通信が確保されます。

8

IO-Link対応ハブ

IO-Link対応ハブ

8

バルーフのIO-Link対応ハブは、IO-Linkプロトコルを介してI/O信号やアナログ信号を制御レベルに伝送します。

これらのハブを使用することで、圧倒的な省配線を実現できます。さらに、これらのハブの一部はエッジ処理や自己診断などの追加機能も搭載しています。さまざまなデザインと接続技術により、過酷な環境でも幅広い要件に対応するソリューションを提供します。

9

インダクティブカプラ

インダクティブカプラ

9

センサやアクチュエータの接続には欠点があります。FAではケーブルや端子、コネクタが高い負荷にさらされることがあり、これが劣化や破損につながります。

バルーフのインダクティブカプラは、空間を介して非接触でデータや電力を伝送することができるため、機械的な摩耗がなくなり、この課題を解決できます。

これにより、システムの可用性が高まり、サイクルタイムが短縮され、プロセスの柔軟性が向上します。さらに、ユニットの即時分離で新しい要求にも迅速に対応することができます。そして、取り扱いが簡単でメンテナンスフリーです。

10

光電センサ

光電センサ

10

バルーフの光電センサは、物体の有無と位置を確実に検出します。また、形状や色、距離、厚みなどを高い精度で確実に監視できます。誘導型近接センサや静電容量センサに比べ、検出範囲が広いことも大きな特徴です。

バルーフでは、幅広く製品を取り揃えています。赤色光から赤外線、レーザーまで、あらゆるタイプの光源、豊富な検出範囲、背景抑制機能の有無、多様な形状など、センサを手に入れることができます。小型センサやカラーセンサ、エリアセンサ、コントラストセンサなど、特殊なアプリケーションの要求にもこたえる製品もラインナップしています。バルーフは最高の信頼性だけでなく、最高の柔軟性も提供します。

11

状態監視センサ

状態監視センサ

11

バルーフの状態監視センサは、3軸の振動、接触温度、湿度、気圧の物理的変数を測定し、それらをエッジ処理してIO-Link経由で上位システムへ必要なデータを提供します。

国際標準規格のIO-Linkプロトコルにより、センサのパラメータを簡単に設定でき、センサ内の解析を個別のアプリケーションごとに適合させることができます。

柔軟なプロセスデータの設定により、最大5つの測定データまたはエッジ処理データを自由に選択し、周期的に伝送することができます。

これにより、バルーフの状態監視センサは、あらゆるシステムの効率的でトラブルのない運用に大きく貢献し、システム全体の稼働率を大幅に向上させます。

バルーフをお選びいただければ、お客様のロボットアプリケーションと装置を最適化でき、ビジネスの生産性とイノベーションの推進をお約束するFA界のリーディングカンパニーをパートナーにすることができます。

Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation

ロボットアプリケーション向け製品

ロボットオートメーション特有の課題を克服するためにデザインされた特殊なセンサとコンポーネントを取り揃えています。IO-Linkによるデータフローのデジタル化から状態監視センサまで、バルーフの製品はOEE(総合設備効率)の向上と製品品質の確保をサポートします。


ロボットオートメーション向けパンフレット

システムインテグレータや工場のオペレーター、ロボットメーカー、ロボットハンドメーカーを問わず、バルーフのセンサとコンポーネントにより、お客様のプロセスを最大限活用するロボットアプリケーションをご紹介します。

  • ロボットセルとネットワーク

  • ロボットハンド

  • 位置決め

  • 完璧なプロセス品質

  • ハンドリング

  • 溶接

  • AGV/AMRと搬送システム


ロボット向けセンサ:効率的なロボットオートメーションのカギ

ロボット向けのセンサはFAに不可欠であり、ロボットのプロセスの認知と応答性、精度を向上させます。これらのセンサは、位置や圧力、温度、動作などをリアルタイムで検出し、そのデータを制御システムへ直接伝送します。おぼっとオートメーションでは、センサが搬送ロボットの正確な誘導やワークの正確な位置決め、ロボットハンドの安全で素早い交換を実現しています。

自動化ソリューションにセンサーをシームレスに統合することで、企業はプロセスの効率性と柔軟性を高め、ダウンタイムを最小限に抑え、より高い製品品質を確保することができます。ロボット向けのセンサは、既存システムの最適化の礎であるだけでなく、FAにおけるイノベーションの原動力でもあります。

バルーフのロボット向けコンポーネントが活躍する産業

ご質問ですか?ロボットオートメーションの専門家にお問い合わせください!

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure battery industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure assembly and handling
  • Industry brochure welding resistant sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?