製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

物体検出用静電容量センサ

静電容量センサ

で提供しています。:

8 シリーズ

バルーフの静電容量センサは、様々なコネクタやケーブルのタイプを用意しています。さらに、コストパフォーマンスの高いシリーズもラインナップしています。近接距離でのガラスや木材、金属、樹脂、複合素材、液体、粉体、粒状物などの非接触検出に最適です。また、樹脂やガラスなど非金属の壁面や梱包材を通して中の物体を検出することも可能です。バルーフの静電容量センサは、スイッチング信号のほか、アナログ信号やIO-Linkインタフェースを搭載したタイプもご用意しています。

特徴

  • プラスチック/ステンレス製ハウジングの静電容量センサ
  • 導電率の低い物体でも検出できるタイプを用意
  • Φ6.5mmからの小型タイプやディスク形状のようなフラットなデザインでスイッチング距離は最大 25mm
  • シールド設置に対応し、ポテンションメーターによる感度調整、または配線の短絡によるティーチング
  • IO-Linkインタフェース搭載タイプを用意

8 シリーズ

シリーズ
接続タイプ ハウジング材質、一次 最大検出範囲 ケーブル長 L
アクション
ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ ステンレス(1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ ステンレス(1.4404), ステンレス(1.4301), POM 15 mm 2 m, 3 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ ステンレス(1.4404), ステンレス(1.4301), PTFE, PBT, ステンレス(1.4305) 5 mm 0.3 m, 0.35 m, 2 m
ケーブル, コネクタ ステンレス(1.4301), PBT, ステンレス(1.4305) 8 mm 2 m
ケーブル, コネクタ ステンレス(1.4301), PBT, ステンレス(1.4305) 20 mm 2 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ ステンレス(1.4404), ステンレス(1.4301) 4 mm 2 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m
ケーブル, コネクタ付きケーブル PP 12 mm 0.2 m, 0.3 m, 2 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?