ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

複数のスロット形状に対応するシリンダーセンサー

磁場センサ

で提供しています。:

9 シリーズ

バルーフのTスロット用シリンダセンサは、エアシリンダのTスロットへ直接搭載でき、ズレない強固な取付けが特徴です。このセンサはシールド設置に対応し、スペースの限られたアプリケーションにも最適です。

バルーフのシリンダセンサには、柔軟に使用できる短尺のタイプも用意しています。センサはシリンダの壁面を通して非接触でピストンに搭載されたマグネットを検出します。このセンサはマグネットの磁力に依存せず、様々なシリンダやグリッパで使用できます。

搭載された高輝度LEDで、スイッチング状態を遠方からでも確実に認識できます。Tスロット用シリンダセンサは、溶接スパッタや溶接火花が発生する非常に厳しい環境での使用にも対応するため、金属ハウジングのタイプも用意しています。また、高い溶接電流が発生する環境にも対応した、耐高磁界の電子回路を搭載したタイプもラインナップしています。

特徴

  • グリッパー、空圧シリンダー、丸形シリンダー、タイロッドシリンダー用
  • 正確なスイッチングポイントによる信頼性の高いスイッチング動作
  • 非接触のため摩耗がない
  • 確実な取り付けと迅速な設置

9 シリーズ

シリーズ
溝形状 ハウジング材質、一次 寸法 スイッチング出力 インタフェース 接続タイプ 最高周囲温度 保護等級
アクション
T スロット PA 23.5 x 5 x 5.5 mm NPN, PNP NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル 85 °C IP67
C スロット PA 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm NPN, PNP NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル 85 °C IP67
変数 PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル 85 °C IP67
変数 LCP 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN, PNP NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル 85 °C IP67
変数 アルミニウム 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm PNP PNP コネクタ 105 °C IP67, IP65
PBT 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm NPN, PNP NPN, PNP ケーブル, コネクタ 85 °C IP67
T スロット PA 23.5 x 6.2 x 5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP IO-Link, NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル 85 °C IP67
T スロット PP 5 x 5.4 x 27 mm NPN, PNP NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル 100 °C IP68, IP67, IP69K
T スロット PA 12 5 x 6.4 x 34 mm PNP, I/O 設定可能 IO-Link, I/O 設定可能, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル 80 °C IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?