CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒型磁気センサ
磁場センサ
で提供しています。:
4 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒型の磁気センサは摩耗のなく確実にターゲットの位置を検出します。振動の影響を受けにくく、非鉄金属やアルミの壁面を介しても検出距離が短くなることはありません。また、同サイズの誘導型近接センサに比べて圧倒的に長い検出距離を実現します。そして、金属へのシールド設置(埋め込み設置)に対応しています。
特徴
- コンパクトなデザインで長距離検出
- φ6.5 mmのセンサで最大90mmの距離にあるターゲットを検出
- 汚れに強く、産業環境にも適応
- 非鉄金属やアルミ製の容器やパイプの壁面を通して位置検出可能
- 磁極に依存せず磁気を検出
4 シリーズ
|
シリーズ
|
ハウジング材質、一次 | 寸法 | スイッチング出力 | 接続タイプ | 最高周囲温度 | 保護等級 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真鍮 | Ø 6.5 x 30.5 mm, Ø 6.5 x 30 mm | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 85 °C | IP67 | ||
| ステンレス(1.4404), 真鍮 | Ø 8 x 30.5 mm, Ø 8 x 32 mm | NPN, PNP | ケーブル | 85 °C | IP67 | ||
| ステンレス(1.4571) | Ø 10 x 32 mm | PNP | コネクタ | 85 °C | IP69K | ||
| 真鍮 | Ø 12 x 50 mm | NPN, PNP | コネクタ | 85 °C | IP67 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。