CADモデルのダウンロードのみ対応
複数のスロット形状に対応するシリンダーセンサー
磁場センサ
で提供しています。:
9 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルーフのTスロット用シリンダセンサは、エアシリンダのTスロットへ直接搭載でき、ズレない強固な取付けが特徴です。このセンサはシールド設置に対応し、スペースの限られたアプリケーションにも最適です。
バルーフのシリンダセンサには、柔軟に使用できる短尺のタイプも用意しています。センサはシリンダの壁面を通して非接触でピストンに搭載されたマグネットを検出します。このセンサはマグネットの磁力に依存せず、様々なシリンダやグリッパで使用できます。
搭載された高輝度LEDで、スイッチング状態を遠方からでも確実に認識できます。Tスロット用シリンダセンサは、溶接スパッタや溶接火花が発生する非常に厳しい環境での使用にも対応するため、金属ハウジングのタイプも用意しています。また、高い溶接電流が発生する環境にも対応した、耐高磁界の電子回路を搭載したタイプもラインナップしています。
特徴
- グリッパー、空圧シリンダー、丸形シリンダー、タイロッドシリンダー用
- 正確なスイッチングポイントによる信頼性の高いスイッチング動作
- 非接触のため摩耗がない
- 確実な取り付けと迅速な設置
9 シリーズ
|
シリーズ
|
溝形状 | ハウジング材質、一次 | 寸法 | スイッチング出力 | インタフェース | 接続タイプ | 最高周囲温度 | 保護等級 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T スロット | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 85 °C | IP67 | ||
| C スロット | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 85 °C | IP67 | ||
| 変数 | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 85 °C | IP67 | ||
| 変数 | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 85 °C | IP67 | ||
| 変数 | アルミニウム | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | コネクタ | 105 °C | IP67, IP65 | ||
| PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ | 85 °C | IP67 | |||
| T スロット | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 85 °C | IP67 | ||
| T スロット | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | ケーブル | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | ||
| T スロット | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, I/O 設定可能 | IO-Link, I/O 設定可能, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 80 °C | IP67 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。