BCM – czujnik, który wykrywa anomalie
Wielofunkcyjny czujnik monitorowania stanu
Czas czytania: minuty
Kluczowym ogniwem w każdym procesie produkcyjnym są sprawne maszyny. To dzięki ich bezawaryjnej pracy przedsiębiorstwo może pracować wydajnie i efektywnie. Często jednak się zdarza, że urządzenia te ulegają nieoczekiwanym awariom, które wpływają na zmniejszenie wskaźnika OEE.

Jak zapobiec tego typu zdarzeniom?
Optymalną pracę maszyn można osiągnąć dzięki monitorowaniu ich stanu. Obecnie jest to możliwe, ponieważ wielu producentów oferuje tego rodzaju rozwiązania. Ważne jest, by systemy te były niezawodne i działały bezawaryjnie.
Takim rozwiązaniem jest czujnik BCM - Balluff Condition Monitoring Sensor. To wielofunkcyjny czujnik monitorowania anomalii. Wspomaga kontrolowanie stanu każdej instalacji. Dzięki niemu nieplanowane przestoje i zakłócenia w procesie produkcyjnym mogą zostać znacząco zredukowane.
Jak działa BCM?
Podstawową rolą czujnika BCM jest ciągła kontrola poziomu wibracji i wskazywanie anomalii w pracy napędów – również tych niestandardowych.
Celem pomiaru jest wykrywanie anomalii w pracy urządzeń.
Czujnik mierzy wibracje w trzech osiach w zakresie od 2 do 3200 Hz. Ponadto jego działanie polega na rejestrowaniu różnych fizycznych parametrów: drgania, temperatury, wilgotności, ciśnienia otoczenia. Zebrane dane przetwarza wewnętrznie, a następnie poprzez IO-link przesyła do wyższego poziomu.
W dłuższej perspektywie czasu na podstawie tych pomiarów można zbudować trend, który będzie wskazywał zmiany zachodzące w kondycji urządzeń podczas całego okresu ich eksploatacji.
Zgodnie z normą ISO 10816-3
Czujnik BCM posiada zaimplementowane normy dla maszyn obrotowych zgodne z ISO 10816-3. Według normy czujnik dokonuje analizy prędkości skutecznej wibracji (VRMS) w zakresie od 10 do 1000 Hz. Okno czasowe pomiaru wibracji ustawione jest na 1000 ms. Pomiar prędkości w tym zakresie pozwala na ogólną ocenę aktualnego stanu urządzeń. Uszkodzenia typu niewyrównoważenie, niewyważenie czy nieosiowość zostaną zauważone i zasygnalizowane, jeśli poziom wibracji wzrośnie do poziomów ostrzegawczych.

Gdzie można wykorzystać czujnik BCM?
Gdzie można wykorzystać czujnik BCM?
-
Wentylatory wyciągowe i odciągowe – czujniki umieszczone na łopatkach, wale napędowym i silniku monitorują cały układ i pozwalają wykryć każdą możliwą anomalię w czasie eksploatacji.
-
Wentylatory wyciągowe i odciągowe – czujniki umieszczone na łopatkach, wale napędowym i silniku monitorują cały układ i pozwalają wykryć każdą możliwą anomalię w czasie eksploatacji.
-
Mieszadła w branży spożywczej – zastosowanie czujników pozwoliło ograniczyć liczbę przechowywanych mieszadeł na magazynie części zamiennych, dzięki stałej kontroli stanu mieszadeł pracujących na linii.
-
Prasy – czujniki są stosowane jako system wczesnego ostrzegania. Zapobiega to awariom oraz informuje o konieczności przeprowadzenia prac naprawczych.
-
Wrzeciona – poprzez weryfikację drgań czujnik rozpoznaje problemy z łożyskami silnika lub uszkodzonego/zużytego narzędzia.
-
Podnośniki w windach – czujniki monitorują zużywające się elementy, co w dużym stopniu pomaga ograniczyć czas i częstotliwość kosztownych przeglądów.
-
Podnośniki w windach – czujniki monitorują zużywające się elementy, co w dużym stopniu pomaga ograniczyć czas i częstotliwość kosztownych przeglądów.
-
Przenośniki łańcuchowe – zastosowane czujnik wykrywają i alarmują o nadmiernych wibracjach całego układu.
Obserwacja trendu zmian wartości w długiej perspektywie czasowej pomaga zarządzać przeglądami, zaplanować wymianę, ograniczyć straty i zoptymalizować proces produkcji.
Autor
Balluff Sp. z o.o.
Działamy na rynku polskim już od ponad 25 lat. Wspieramy naszych klientów w całej Polsce, jak również online. Dzielimy się wiedzą naszych ekspertów, pokazujemy najnowsze wdrożenia oraz techniczne aspekty rozwiązań Balluff.
57 Wkład
Komentarz
Popularne posty
Czym różni się światło czerwone od niebieskiego w detekcji obiektów?
Automatyka dla początkujących – część 1
Rewolucja przemysłowa – od maszyny parowej do przemysłu 4.0
Czym dokładnie jest IO-Link?
Formularz kontaktowy
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!
Balluff SP. z o.o
-
Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław