Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wytyczne: Optymalizacja automatyzacji produkcji akumulatorów

Dowiedz się, jak czujniki i technologia automatyzacji mogą usprawnić Twoje maszyny

Skalowalne i wysokiej jakości procesy produkcji akumulatorów wymagają maszyn wyposażonych w odpowiednie komponenty automatyki. W tym przewodniku omawiamy każdy etap procesu produkcyjnego, zapewniając szczegółowy wgląd i praktyczne przykłady tego, jak komponenty automatyki mogą zoptymalizować każdy etap - od produkcji elektrod po montaż modułów i opakowań.

Niezależnie od tego, czy projektujesz i budujesz maszyny, czy optymalizujesz istniejące procesy produkcyjne, portfolio Balluff pomoże Cijak najlepiej wykorzystać posiadane maszynyi spełnić wymagania związane z produkcją baterii, w tym wymagania dotyczące pomieszczeń czystych i suchych, możliwości konserwacji predykcyjnej i maksymalnego czasu sprawności w celu optymalizacji OEE.

W Balluff współpracujemy z wiodącymi na świecie konstruktorami maszyn i producentami akumulatorów, aby zapewnić szeroką wiedzę na temat zastosowań i produkty spełniające najwyższe standardy branżowe. Naszekompleksowe portfolio czujników, nasze rozwiązania IO-Link i sieciowe, a także nasze rozwiązania do identyfikacji, identyfikowalności i monitorowania stanustanowią podstawę dla najbardziej opłacalnych, niezawodnych i przyszłościowych maszyn na rynku.

Korzyści z zastosowania czujników i technologii automatyzacji Balluff


Zwiększ wydajność swoich maszyn


Minimalizacja kosztów operacyjnych


Zapewnienie jakości produktu


Promowanie innowacji i skalowalności

Zawartość przewodnika

Ulepsz swoje maszyny dzięki inteligentnym komponentom automatyzacji w danym obszarze zastosowań

  • Produkcja elektrod - usprawnienie etapów procesu mieszania, powlekania, suszenia, kalandrowania i cięcia w celu uniknięcia błędów i zapewnienia precyzji.

  • Montaż ogniw - optymalizacja obsługi folii i rolek, okablowania, nacinania i układania w stosy za pomocą łatwych do wdrożenia czujników.

  • Formowanie i starzenie ogniw - monitorowanie i cyfryzacja każdego etapu produkcji w celu zapewnienia stałej jakości i wydajności ogniw.

  • Montaż modułów i opakowań - precyzyjne pozycjonowanie robotów i wydajne systemy przenośników zapewniają bezpieczeństwo i produktywność.

  • Zintegrowane inteligentne komponenty - wykorzystanie czujników, IO-Link, RFID i identyfikacji optycznej w celu maksymalizacji wydajności na każdym etapie produkcji.

Zamów bezpłatną kopię przewodnika po produkcji akumulatorów

Wprowadź swoje dane poniżej, aby pobrać przewodnik i dowiedzieć się, jak w zrównoważony sposób ulepszyć swoje maszyny i procesy produkcyjne.


Więcej informacji na temat produkcji akumulatorów

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?