Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Montaż modułów i pakietów: zapewnienie precyzji i identyfikacji

Doskonała kontrola i wydajność montażu modułów i pakietów

Elastyczna wizualizacja procesu montażu modułów i pakietów akumulatorów

Kontrolki LED SmartLights zapewniają zwięzłą wizualizację stanu maszyny podczas pracy.

Więcej szczegółów

Monitorowanie silników przenośników taśmowych

Czujniki monitorowania stanu wykrywają potencjalne problemy na wczesnym etapie, co pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów.

Więcej szczegółów

Wykrywanie obecności ogniw podczas montażu baterii

Fotoelektryczne przełączniki zbliżeniowe BOS zapewniają precyzyjne wykrywanie ogniw akumulatora w celu zapewnienia stabilnego i wydajnego procesu montażu.

Więcej szczegółów

Bezzużyciowa transmisja energii i danych

Sprzęgła indukcyjne zapewniają niezawodną, bezobsługową transmisję energii i danych.

Więcej szczegółów

Pozycjonowanie palet i płyt adaptera

Czujniki indukcyjne o współczynniku 1 rozpoznają każdy rodzaj metalu przy stałej odległości przełączania.

Więcej szczegółów

Identyfikowalność w montażu modułów, opakowań i systemów

Systemy RFID oferują precyzyjną identyfikowalność i poprawiają kontrolę procesu we wszystkich obszarach montażu.

Więcej szczegółów

Optymalizacja technologii przenośników i zmniejszenie zużycia energii

Moduły sieciowe IO-Link zwiększają wydajność i produktywność dzięki zdecentralizowanemu sterowaniu napędami i prostej obsłudze.

Więcej szczegółów

W produkcji akumulatorów montaż modułów i pakietów ma kluczowe znaczenie dla integracji poszczególnych ogniw w większych jednostkach funkcjonalnych przy jednoczesnym zapewnieniu precyzji. Gdy ogniwa baterii przejdą rygorystyczne testy jakości, przechodzą przez kilka etapów produkcji. Obejmują one testowanie ogniw, montaż surowych modułów i końcowe kontrole w celu zapewnienia, że każdy moduł spełnia najwyższe standardy wydajności i bezpieczeństwa.

Etap ten jest szczególnie istotny dla dużych producentów, którzy często synchronizują swoje linie produkcyjne z zakładami montażu pojazdów, aby utrzymać wydajność operacyjną.

Balluff oferuje szeroką gamę rozwiązań, w tym systemy wizyjne, IO-Link i RFID - które wspierają precyzyjny montaż i kontrolę jakości. Od bezprzewodowego zasilania po optymalizację przenośników i solidne rozwiązania komunikacyjne - oferujemy komponenty, które sprawiają, że produkcja jest bardziej wydajna i niezawodna.


Zoptymalizuj montaż modułów i pakietów dzięki naszym kluczowym produktom

Odkryj niestandardowe rozwiązania, które poprawiają precyzję w procesie montażu oraz zwiększają zarówno wskaźnik OEE, jak i jakość produktu.


Więcej o produkcji akumulatorów

Dowiedz się, jak rozwiązania Balluff mogą usprawnić kluczowe obszary procesu produkcji baterii.


Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!


Poszerz swoją wiedzę

Downloads

  • Industry brochure battery industry