Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Optymalizacja produkcji elektrod w celu uzyskania maksymalnej wydajności akumulatora

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań do mieszania zawiesin, powlekania, suszenia i kalandrowania

Optymalizacja podczas kalandrowania, cięcia i wykrawania

Precyzyjne ustawienia i konserwacja zapobiegawcza

Doskonałe powlekanie i suszenie

Kontrola i przejrzystość dla optymalnych rezultatów

Precyzyjne mieszanie zawiesiny

Wydajne monitorowanie i kontrola procesów mieszania

Produkcja elektrod ma kluczowe znaczenie dla jakości i wydajności akumulatorów litowo-jonowych. Proces ten obejmuje mieszanie, powlekanie, suszenie i kalandrowanie zawiesin przy jednoczesnych wysokich wymaganiach dotyczących optymalizacji czasu cyklu.

W tym celu Balluff oferuje specjalistyczne rozwiązania, takie jak RFID, czujniki optoelektroniczne do kontroli jakości oraz IO-Link. do oszczędnej i energooszczędnej komunikacji urządzeń, które razem poprawiają jakość produktu i ogólną efektywność sprzętu (OEE) w produkcji akumulatorów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Integracja naszych technologii z urządzeniami do produkcji elektrod zapewnia wyższą jakość i wydajność, kładąc podwaliny pod lepszą wydajność akumulatorów. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane w celu zapewnienia precyzyjnego mieszania zawiesiny, spójnego powlekania oraz zoptymalizowanych procesów suszenia i kalandrowania.

Precyzyjne mieszanie zawiesiny

Wydajne monitorowanie i kontrola procesów mieszania

Monitorowanie stanu mieszalnika

Czujniki monitorujące stan mieszalnika umożliwiają rejestrowanie danych o stanie i wczesne informowanie o potencjalnych problemach.

Więcej szczegółów

Wykrywanie poziomu napełnienia za pomocą ultradźwięków w zbiornikach na gnojowicę

Precyzyjne wykrywanie i monitorowanie poziomu w wymagających środowiskach.

Więcej szczegółów

Monitorowanie temperatury i ciśnienia w instalacjach rurowych za pomocą czujników

Niezawodne monitorowanie warunków w rurach i zbiornikach do produkcji gnojowicy.

Więcej szczegółów

Ciągłe monitorowanie etapów produkcji za pomocą SmartLights

Inteligentne lampki sygnalizacyjne LED z różnymi kolorami i trybami wyświetlania oraz segmentami.

Więcej szczegółów

Optymalizacja procesów mieszania gnojowicy za pomocą IO-Link

IO-Link umożliwia wydajną konwersję sygnałów analogowych na cyfrowe, a tym samym poprawia wydajność systemu.

Więcej szczegółów

Niezawodne wykrywanie poziomu napełnienia

Czujniki pojemnościowe niezawodnie wykrywają poziom napełnienia w niemetalowych pojemnikach i mediach o wysokiej przewodności.

Więcej szczegółów


Optymalizacja podczas kalandrowania, cięcia i wykrawania

Precyzyjne ustawienia i konserwacja zapobiegawcza

Uproszczenie okablowania i redukcja kosztów

Zmaksymalizuj elastyczność i wydajność automatyzacji dzięki innowacyjnym rozwiązaniom IO-Link.

Więcej szczegółów

Regulacja pozycji rolki podczas kalandrowania z przewodnikiem

Zwiększ wydajność zmiany formatu dzięki cyfrowemu wskaźnikowi położenia BDG i jego intuicyjnym wskazówkom dla użytkownika.

Więcej szczegółów

Wydajne sterowanie i monitorowanie podczas kalandrowania

Transmisja danych z czujników w czasie rzeczywistym za pośrednictwem IO-Link zapewnia maksymalną produktywność.

Więcej szczegółów

Wizualizacja procesów kalandrowania

Proste monitorowanie procesów kalandrowania za pomocą SmartLight BNI.

Więcej szczegółów

Precyzyjna regulacja położenia siłowników hydraulicznych w procesie kalandrowania

Maksymalna precyzja procesów kalandrowania dzięki wszechstronnym indukcyjnym czujnikom położenia.

Więcej szczegółów

Niezawodna identyfikacja i predykcyjna konserwacja narzędzi

Zoptymalizowane zarządzanie narzędziami i ich konserwacja dzięki przemysłowemu systemowi RFID BIS U.

Więcej szczegółów

Optymalizacja i monitorowanie procesów cięcia

IO-Link zapewnia akwizycję danych z czujników w czasie rzeczywistym i minimalizuje nakłady na okablowanie.

Więcej szczegółów

Niezawodna identyfikacja narzędzi wykrawających

Maksymalna niezawodność procesu dzięki automatycznej walidacji narzędzi za pomocą systemu BIS UHF RFID.

Więcej szczegółów

Ciągły pomiar pozycji narzędzia wykrawającego w procesie nacinania

Magnetostrykcyjne czujniki położenia zapewniają precyzyjne monitorowanie narzędzi, a tym samym maksymalną jakość procesu.

Więcej szczegółów


Perfekcyjne powlekanie i suszenie

Kontrola i przejrzystość dla optymalnych wyników

Przesyłanie analogowych danych procesowych do sterownika

Nasze moduły sieciowe i mastery IO-Link umożliwiają wydajną transmisję danych z czujników ciśnienia i temperatury do sterownika PLC.

Więcej szczegółów

Monitorowanie stanu wentylatorów wyciągowych

Zestaw narzędzi do monitorowania stanu niezawodnie sprawdza stan wentylatorów wyciągowych i drzwi serwisowych oraz umożliwia zdalne monitorowanie.

Więcej szczegółów

Wizualizacja procesów powlekania i suszenia elektrod

Usprawnij monitorowanie procesów powlekania i suszenia za pomocą SmartLights BNI firmy Balluff i szybko reaguj na odchylenia.

Więcej szczegółów

Monitorowanie nachylenia wstęg materiału w procesach suszenia i powlekania

Zapewnij precyzyjne prowadzenie materiału dzięki pojemnościowym czujnikom nachylenia BSI.

Więcej szczegółów

Monitorowanie dostępności materiału za pomocą czujników ultradźwiękowych

Zapewnij ciągłą dostępność materiału w procesach powlekania dzięki elastycznym czujnikom ultradźwiękowym BUS firmy Balluff.

Więcej szczegółów

Monitorowanie dostępności materiału za pomocą optoelektronicznych czujników odległości

Unikaj przerw produkcyjnych w procesie powlekania dzięki optoelektronicznym czujnikom odległości BOD firmy Balluff do precyzyjnego monitorowania materiału.

Więcej szczegółów

Niezawodna identyfikacja zwojów elektrod

Unikaj wad materiałowych i projektuj wydajne procesy powlekania za pomocą RFID.

Więcej szczegółów


Przekształć produkcję elektrod dzięki najlepszym produktom w swojej klasie

Osiągnij nowy poziom precyzji i kontroli w produkcji elektrod dzięki naszym niestandardowym komponentom i rozwiązaniom, które zostały wypróbowane i przetestowane przez wiodących producentów akumulatorów i konstruktorów maszyn.


Więcej o produkcji akumulatorów

Dowiedz się, jak rozwiązania Balluff mogą usprawnić kluczowe obszary procesu produkcji akumulatorów.


Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!


Pogłęb swoją wiedzę

Downloads

  • Industry brochure battery industry