- Czujniki i technologia sieciowa dla przemysłu opakowaniowego, spożywczego, napojów, farmaceutycznego i kosmetycznego
- Technologia napędów
- Mobilne maszyny robocze
- Nauka o życiu
- Przemysł stalowy i hutniczy
- Technologia czujników i komponenty automatyki przemysłowej dla sektora obróbki metali
- Przemysł samochodowy i dostawcy dla przemysłu samochodowego
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Wytwarzanie energii
- Branża AGD
- Przemysł elektroniczny
- Rewolucja w automatyzacji produkcji baterii: zapewnienie maksymalnej wydajności i jakości
- Przemysł oponiarski
- Inżynieria ruchu
- Automatyzacja intralogistyki
- Automatyzacja robotyki: precyzja i wydajność dzięki czujnikom
- Automatyzacja w przemyśle półprzewodników
- Komponenty dla pneumatyki i hydrauliki siłowej
- Osiąganie zgodności i jakości w zautomatyzowanej produkcji farmaceutycznej
- Produkcja środków higieny osobistej i kosmetyków: Zwiększenia wskaźnika OEE dzięki specjalistycznym rozwiązaniom automatyki dla przemysłu kosmetycznego.
- Maksymalne bezpieczeństwo żywności i wzrost wskaźnika OEE dzięki zaawansowanym rozwiązaniom automatyki przemysłowej
- Usprawnij proces produkcji napojów: osiągnij doskonałość OEE w zakładach rozlewniczych
- Uproszczenie automatyzacji pakowania. Przygotowanie maszyn do cyfryzacji.
Maksymalne bezpieczeństwo żywności i wzrost wskaźnika OEE dzięki zaawansowanym rozwiązaniom automatyki przemysłowej
Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność, zadbaj o zrównoważony rozwój w produkcji żywności dzięki specjalistycznym rozwiązaniom i komponentom do automatyzacji.
W obliczu wyzwań, takich jak zmieniające się oczekiwania konsumentów, rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i rosnąca świadomość zrównoważonego rozwoju, przemysł spożywczy coraz częściej wspiera się zaawansowaną automatyzacją. Dzięki niestandardowym czujnikom Balluff, solidnym systemom sieciowym i wszechstronnym komponentom automatyki możesz zoptymalizować procesy produkcji żywności, zwiększyć ogólną efektywność wyposażenia (OEE) i zapewnić zgodność z normami bezpieczeństwa zgodnie z celami operacyjnymi i zrównoważonym rozwojem.
Dowiedz się, jak efektywnie zaprojektować linię pakującą w worki z rolki.
Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania spełniają indywidualne wymagania w zakresie produkcji żywności i automatyzacji procesów.
1
O tym zastosowaniu
1
W tej rurowej maszynie pakującej w worki typu formująco-napełniająco-zamykającego, technologia czujników Balluff, odczyt kodów i monitorowanie stanu mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia wskaźnika OEE i zapewnienia zgodności z normami bezpieczeństwa w produkcji żywności.
2
Weryfikacja kodu kreskowego
2
Wyzwalany odczyt kodu kreskowego lub kodu 2D. W czujniku BVS ID kod jest porównywany z wcześniej zdefiniowanym punktem odniesienia. Wszelkie błędy są sygnalizowane do systemu. Jednocześnie BVS ID gromadzi dane monitorowania stanu otoczenia czujnika. Informacje te lub wszelkie wynikające z nich błędy są automatycznie wysyłane do systemu IT za pośrednictwem MQTT lub mogą być pobierane za pośrednictwem protokołu REST API.
3
Sprawdzanie próbki produktu
3
Po napełnieniu i zamknięciu tubek opakowanie jest sprawdzane pod kątem poprawności kodu, a wyniki mogą być przechowywane w systemie IT w celu identyfikacji.
4
Sprawdzanie procesu pakowania
4
W celu kompletacji, kilka napełnionych jednostek jest grupowanych razem, a określona liczba opakowań jest zbierana i przepakowywana. Pakowanie jest weryfikowane za pomocą kodu 2D, a informacje powiązane z tym kodem są przechowywane w zakładowym systemie informatycznym do celów identyfikacji i śledzenia.
5
Monitorowanie procesu kontroli
5
Panele operatorskie zainstalowane na maszynie wyświetlają obraz aktualnej inspekcji i wyniki analizy. Dostępne są również informacje statystyczne dotyczące procesu produkcji. Równolegle użytkownik może przełączyć się na nieudane testy, aby sprawdzić parametry obrazu i wyniku.
6
Panel monitorowania stanu
6
Zdalny dostęp do czujników i kontrola danych i parametrów monitorowania stanu, takich jak temperatura, wibracje lub czas pracy w kilku miejscach na maszynie, umożliwia optymalizację procesów maszynowych lub działania predykcyjne w celu skrócenia przestojów produkcyjnych. Dane te mogą być automatycznie wysyłane do centralnej bazy danych za pośrednictwem MQTT lub mogą być pobierane z czujników za pomocą protokołu REST API. Dane te to podstawa predykcyjnej strategii utrzymania ruchu
Komponenty automatyki dla specjalistycznych procesów produkcji żywności
Skorzystaj ze specjalistycznych rozwiązań automatyzacji firmy Balluff, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w produkcji żywności i zoptymalizować wskaźnik OEE.
Wykrywanie położenia w obszarach higienicznych
Nasze optoelektroniczne czujniki ze stali nierdzewnej są idealne do stosowania w obszarach higienicznych, takich jak przetwórstwo mięsa, w celu zapewnienia prawidłowego pozycjonowania poszczególnych kawałków na przenośnikach taśmowych.
Korzyści dla producentów maszyn i producentów żywności
Oferujemy specjalistyczne rozwiązania zarówno dla konstruktorów maszyn, jak i producentów żywności z najwyższej klasy komponentami, które promują bezpieczeństwo, przyjazną dla środowiska produkcję i terminową konserwację.
Dla producentów maszyn:
Dostosowane komponenty do maszyn i linii produkcyjnych
Bezproblemowa kompatybilność z istniejącymi systemami
Zwiększona wydajność i niezawodność maszyn
Zaawansowana komunikacja maszynowa
Dla producentów żywności:
Zwiększona wydajność produkcji i wskaźnik OEE
Lepsza jakość i jednolitość żywności
Redukcja przestojów i kosztów awarii
Promowanie zrównoważonych i odpowiedzialnych metod produkcji
Kluczowe obszary zastosowań w produkcji żywności: poprawa doskonałości dzięki analizie OEE
Odkryj siedem obszarów, w których nasze zaawansowane komponenty automatyki odgrywają kluczową rolę w redukcji kosztów i maksymalizacji wskaźnika OEE.
Pobierz przewodnik OEE, aby dowiedzieć się więcej o tych zastosowaniach.
Higiena w przetwórstwie mięsa
Standardy higieny i jakości są niezbędne w przemyśle przetwórstwa mięsnego. Czujniki i rozwiązania systemowe Balluff oferują niezawodność i elastyczność nawet w najtrudniejszych warunkach.
Produkcja nabiału: jakość i śledzenie
Przemysł mleczarski wymaga zarówno rygorystycznych przepisów higienicznych, jak i przejrzystych procesów produkcyjnych. Wszechstronna oferta czujników i rozwiązań systemowych firmy Balluff umożliwia tworzenie modułowych linii produkcyjnych, zapewniając identyfikację i elastyczność niezbędną do wydajnej produkcji mleczarskiej.
Niezbędne produkty do ponownego zdefiniowania każdego etapu produkcji żywności
Wykorzystaj specjalistyczne produkty Balluff dla większej wydajności i bezpieczeństwa. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wskaźnika OEE w automatycznej produkcji żywności.
Twoja droga do najwyższej wydajności
Skontaktuj się z nami już dziś lub dowiedz się więcej o naszych zasobach, aby zrobić kolejny krok w produkcji żywności.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety