Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?

Vždy zostať aktuálne

S našimi e-mailmi dostanete pravidelné informácie o produktoch, udalostiach, službách a bulff.

REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Štandardné portfólio pre indukčné snímače

Automatizácia je ťažko predstaviteľná bez indukčných snímačov. Od strojárskej a elektronickej výroby až po intralogistiku, montážnu a manipulačnú techniku, spracovanie dreva a textilu: všade tam, kde sa automatizuje, je žiadaná bezkontaktná detekcia polohy kovových predmetov, odolnosť voči opotrebovaniu a spoľahlivosť. Spoločnosť Balluff teraz na tento účel ponúka nové, optimalizované portfólio indukčných snímačov BES.

Robustné a presné snímače sú určené do štandardného výrobného prostredia a práve tu ponúkajú vynikajúci pomer ceny a výkonu. Vďaka tomu sú vhodné najmä pre aplikácie, ktoré nie sú technicky neobvyklé, ale ktoré kladú na snímače vyššie nároky z hľadiska ceny a objemu - napr. pri manipulácii s materiálom, montáži batériových článkov alebo (intra)logistike.


Špeciálne vlastnosti

  • najlepší výkon pri optimálnom pomere cena/výkon
  • spoľahlivá detekcia objektov vďaka dvojitej spínacej vzdialenosti
  • ekologické viacnásobné balenie pre väčšie množstvá
  • optimalizované monitorovanie a identifikácia porúch so zobrazením prevádzkového napätia a 360° osvetlením

Výhody viacdielneho balenia

Šetrite čas a odpad

Naše nové portfólio indukčných snímačov je špeciálne navrhnuté pre štandardné aplikácie vo veľkých objemoch. Preto sa dajú efektívne objednať pre väčšie množstvá. Vďaka ekologickému viacnásobnému baleniu po 25 kusoch už nie je potrebné časovo náročné rozbaľovanie jednotlivých snímačov. Montážny materiál je priložený samostatne. Tým sa šetrí čas a odpad z balenia.

  • Kompaktný a priestorovo úsporný dizajn
  • Ušetrite čas pri vybaľovaní a montáži
  • Zníženie množstva plastových obalov

Vyberte si svoj indukčný snímač teraz

BES060N

BES060T

BES060R

BES060U

BES060P

BES060M

BES060N

Rozmer
Ø 8 x 45 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
600 Hz
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Viac informácií o produkte
BES060T

Rozmer
Ø 8 x 65 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
600 Hz
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Viac informácií o produkte
BES060R

Rozmer
Ø 12 x 45 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
350 Hz
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Viac informácií o produkte
BES060U

Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
350 Hz
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Viac informácií o produkte
BES060P

Rozmer
Ø 18 x 45 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
300 Hz
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Viac informácií o produkte
BES060M

Rozmer
Ø 18 x 65 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
300 Hz
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
PC
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Viac informácií o produkte

Naše príslušenstvo pre vás

S voliteľne dostupným držiakom svoriek možno snímače rýchlo namontovať bez použitia náradia a v prípade potreby vymeniť "plug and play".

Po jednoduchej montáži snímača vám jeho špeciálne vyvinutá plastová zadná časť s LED diódami poskytuje 360° funkčné zobrazenie stavu snímača. Okrem stavu spínania teraz zobrazuje aj jeho napájanie a poruchový stav, napr. skrat. To znamená, že máte všetko na očiach, rýchlejšie a jednoduchšie identifikujete poruchy, skrátite prestoje a zvýšite dostupnosť systému.

BAM045T

BAM045W

BAM045U

BCC02NU

BCC02NW

BCC034A

BCC034C

BAM045T

Použite
For M08 sensors
Materiál
PBT
Rozmer
Ø 14 x 50 mm
Montážna časť
Clamps
Viac informácií o produkte
BAM045W

Použite
For M12 sensors
Materiál
PBT
Rozmer
Ø 18 x 50 mm
Montážna časť
Clamps
Viac informácií o produkte
BAM045U

Použite
For M18 sensors
Materiál
PBT
Rozmer
Ø 24 x 50 mm
Montážna časť
Clamps
Viac informácií o produkte
BCC02NU

Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BCC02NW

Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BCC034A

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BCC034C

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať