IO-Link Wireless ile kablosuz veri aktarımı
IO-Link sisteminiz için emsalsiz olanaklar
IO-Link Kablosuz idealdir Ek onların için mevcut IO-Link sistemi Makineleriniz ve sistemleriniz: IO-Link'in sensörlerinize, aktüatörlerinize ve IO-Link cihazlarınıza bağlı kaldığı güvenilirlik. Kanıtlanmış kurulumunuz değişmeden kalır. Sensörün değiştirilmesi gerekmez, aktüatörün yenilenmesi gerekmez - uyumsuzluk yoktur. IO-Link kablosuz teknolojisi ile denenmiş ve test edilmiş sisteminizi zahmetsizce yeni bir düzeye taşıyabilir ve kilidini açabilirsiniz. Ek potansiyeller Gelecek için.
(1) IO-Link kablosuz ana ben (2) IO-Link kablosuz köprü ben (3) IO-Link Kablosuz Hub ben (4) IO-Link ana ben (5) GÇ bağlantı merkezi
Kanıtlanmış IO-Link sistemlerine ve çözümlerine ideal ek
IO-Link Wireless, fiziksel düzeyde IO-Link'in bir uzantısıdır ve endüstriyel otomasyonda sensörler/aktüatörler ile kontrolör (PLC) arasındaki kablosuz iletişimi tanımlar. Bu genişleme, IO-Link iletişim standardını yeni zorluklara uygun hale getirir ve makinelerinizi ve sistemlerinizi izlemek ve kontrol etmek için tamamen yeni olanaklar yaratır. Çünkü IO-Link Wireless, IO-Link'i daha önce kullanılmasının mümkün olmadığı makine ve sistem alanlarına getiriyor.
Esnek, güvenilir ve kablolu IO-Link ile tam uyumlu
Kablolu IO-Link sistemleri, IO-Link Kablosuz Ana kablosuz etkin. Bu uzantı size birçok yeni seçenek ve veri aktarımında önemli ölçüde daha fazla esneklik sağlar - ve tutarlı sistem entegrasyonu ve uyumluluğu. IO-Link kablosuz sisteminin konfigürasyonu da zaten bildiğiniz ve kendinizi kanıtladığınız yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir: Daha önce olduğu gibi, IO-Link kablosuz master'ı yapılandırmak için entegre web sunucusu kullanılabilir.
Hızlı rotalar, yüksek hızlar ve karmaşık hareketler için önceden belirlenmiş
Özellikle işlerin dar, dolambaçlı veya hızlı ve hareketli olduğu yerlerde kablosuz teknoloji ile muazzam bir ek potansiyel açılır. Örneğin, robotik alanındaki kullanım, platformların ve kavrayıcıların son derece esnek ve en karmaşık hareket dizilerinde kullanılmasını sağlarken, veriler her zamanki gibi güvenilir bir şekilde, ancak IO-Link kablosuz teknolojisi aracılığıyla kablosuz olarak kullanılabilir. Enerji, örneğin indüksiyon veya öğütücü ile kablosuz olarak da iletiliyorsa, bu tamamen kablosuz, ancak sürekli izlenen ve hassas şekilde kontrol edilen süreçler ve hareket dizileri sağlar.
Bir bakışta IO-Link Wireless'ın avantajları
Kablolu IO-Link sistemleriyle uyumlu
1 bayt/5 ms aktarım hızı sayesinde esneklik ve çeviklik
10⁻⁹ luk çok düşük paket veri hata oranı sayesinde güvenilirlik
10 metreye kadar kablosuz menzil (tek hatlı master ile 20 metre)
Serbest, kullanılmayan frekans bantlarına frekans atlama
Diğer kablosuz sistemlerle bir arada yaşamayı sağlamak için kara listeye alma mekanizması
IO-Link kablosuz master, kablolu varyanttan daha fazla sensöre bağlanabildiğinden, 5 kanallı bir master ile 40 adede kadar IO-Link cihazı bağlama imkanı sayesinde ölçeklenebilirlik
IO-Link kablosuz hub aracılığıyla standart sensörlerin bağlantısı
Mevcut IO-Link cihazları, IO-Link kablosuz köprüsü ile IO-Link kablosuz master'a kablosuz olarak bağlanır
IO-Link kablosuz köprüsünün doğrudan aktüatöre veya sensöre bağlanması gerekmez, ayrıca bir kablo aracılığıyla uzaktan da bağlanabilir
IO-Link Wireless Master
- Hızlı Başlatma (FSU)
- evet
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Akım toplamı US, sensör
- 0.2 A
- Dış gövde malzemesi
-
PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm - Boyut
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...50 °C
- IP derecesi
- IP54
- Yardımcı arayüzler
- Profinet
- IO-Link versiyonu
- 1.1
IO-Link Wireless Bridge
- Çalışma voltajı Ub
- 18...32 VDC
- Bağlantı yuvaları
-
M12x1-dişi
M12x1-erkek - Boyut
- 355 x 362 x 661 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...50 °C
- IP derecesi
- /IP67
IO-Link Wireless Hub
- Arayüz
- IO-Link wireless 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Tek kanal izleme
- evet
- Anahtarlama akımı
- 16x 350 mA
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 4 A
- Akım toplamı US, sensör
- 2 A
- Dış gövde malzemesi
- PBT
- Boyut
- 58 x 30.8 x 155 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...50 °C
- IP derecesi
- IP65, vidalı durumdayken
- Proses verileri çevrimi minimum
- 5 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 2 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 2 bytes