rc_visard
3D makene görüşü
Uygun:
2 serisi
Akıllı 3D kameralardan oluşan rc_visard ürün ailesi, düşük sistem maliyetleri, hızlı uygulama ve kullanımda yüksek esneklik anlamına gelir. Entegre grafik işlemcisi, uygulamaya özel yazılım modülleri ve kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü sayesinde.
GigE Vision arayüzünü kullanarak, kamera verilerine dayalı olarak kendi 3D uygulamalarınızı da oluşturabilirsiniz. Alma noktaları gibi işlenmiş 3B bilgiler, rc_visard tarafından doğrudan robot uygulamasına iletilir. Bu amaçla çeşitli robot arayüzleri önceden entegre edilmiştir. Verilerin daha fazla işlenmesi için bir PC'ye bağlantı da mümkündür.
Çözünürlüğe bağlı olarak, kamera modelleri 25 Hz'e kadar yenileme hızlarına ulaşıyor ve 1,2 milyona kadar 3D veri noktası kaydediyor.
özellikler
- Robot uygulamaları için akıllı 3D kamera
- Kullanıcı dostu, web tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde kullanımı kolay
- Opsiyonel yazılım modülleri ve GigE Vision arayüzü sayesinde yüksek esneklik
- Yerleşik işleme ve akıllı, uygulamaya özel yazılım modülleri sayesinde düşük sistem maliyetleri
2 serisi
modeli serisi | Color scheme | Focal length | Software Module | Arayüz | IP derecesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
3D RV0 160 |
color, monochrome | 4 mm, 6 mm | ItemPick, BoxPick, SilhouetteMatch, SLAM, EKIBridge | TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 | IP54 | |
3D RV0 65 |
color, monochrome | 4 mm | ItemPick, BoxPick, SilhouetteMatch, SLAM, EKIBridge | TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 | IP54 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.