Tek uçlu kablo setleri
Her endüstri için geniş tek uçlu kablo seti seçim olanakları
Uygun:
1746 sürümleri
Her sektöre yönelik kapsamlı tek uçlu kablo ürün yelpazemiz içerisinde, uygulamanız için doğru bağlantıyı bulma garantisi. Sinyal, veri ve güç aktarımını güvenilir bir şekilde yapın.
En önemli faydaları
- Her endüstri için geniş seçim olanakları
- Çeşitli kablo tipleri, çeşitli soket konnektörleri
- Dayanıklı ve endüstri sınıflı
kullanılabilirlik
1746 sürümleri
sipariş kodu | Price | Kablo | Bağlantı | Hareketler |
---|---|---|---|---|
BCC032WBCC M425-0000-1A-010-PX0434-100 |
30.69 EUR | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | |
BCC02NWBCC M313-0000-10-001-VX8334-050 |
10.73 EUR | PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | |
BCC02M9BCC M313-0000-10-001-PX0334-050 |
13.93 EUR | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | |
BCC032FBCC M415-0000-1A-003-PX0434-020 |
10.47 EUR | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | |
BCC08MHBCC M323-0000-10-004-VX8334-030 |
13.31 EUR | PVC Gri, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | |
BCC02N4BCC M314-0000-10-003-PX0434-100 |
24.93 EUR | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | M8x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu | |
BCC02PMBCC M314-0000-10-003-VX8434-050 |
12.17 EUR | PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | M8x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu | |
BCC030LBCC M415-0000-1A-001-PX0334-050 |
13.93 EUR | PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | |
BCC031RBCC M414-0000-2A-003-PX0434-100 |
24.93 EUR | PUR siyah, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | M12x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu | |
BCC0327BCC M415-0000-1A-008-PX0434-020 |
14.87 EUR | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.