Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları
Kapasitif sensörler
Uygun:
6 serisi
Kapasitif yaklaşım sensörleri olarak da bilinen kapasitif yaklaşım anahtarları, çok çeşitli konektör ve kablo varyantları ile çeşitli tasarımlarda mevcuttur. Anahtarlama veya analog çıkış veya IO-Link arayüzü ile. Özellikle ekonomik versiyonlar da mevcuttur.
Özel özellikler
- Plastik ve paslanmaz çelik versiyonlarda kapasitif yaklaşım anahtarları
- Düşük dielektrik sabitine sahip ortamları tespit etmek için
- Ø 6,5 mm'den başlayan kompakt tasarımlarda ve 25 mm'ye kadar anahtarlama mesafelerine sahip disk tasarımları gibi düz tasarımlarda
- Sıva altı monte edilebilir ve potansiyometre veya kablo öğretimi ile ayarlanabilir
- IO-Link mevcut
6 serisi
modeli serisi | Bağlantı tipi | Birincil Dış gövde malzemesi | Maksimum aralık | Kablo uzunluğu L | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
BCS DDişli delikli ve deliksiz, kurulumu kolay disk versiyonu |
Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
BCS GDişsiz silindirik kompakt versiyon |
Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4301), POM, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 OM12 dişli silindirik versiyon |
Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4404), Paslanmaz çelik (1.4301), PTFE, PBT, 1.4305 paslanmaz çelik | 5 mm | 0.3 m, 0.35 m, 2 m | |
BCS M18 OM18 dişli silindirik versiyon |
Kablo, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4301), PBT, 1.4305 paslanmaz çelik | 8 mm | 2 m | |
BCS M30 OM30 dişli silindirik versiyon |
Kablo, Konnektör | Paslanmaz çelik (1.4301), PBT, 1.4305 paslanmaz çelik | 20 mm | 2 m | |
BCS QPlastikten yapılmış kare versiyon |
Kablo, Konnektörlü kablo | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.