- Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Mobil hidrolikler için manyetostriktif konum ölçüm sistemleri
- Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
- Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Uzun mesafeler için manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri
Manyetostriktif sensörler
Uygun:
2 sürümleri
Ekstra uzun mesafeler için akıllı BTL manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemi, bir nesnenin mutlak pozisyonunun uzun mesafelerde ve yüksek doğrulukla belirlenmesi gereken uygulamalar için tasarlanmıştır. Sağlam sistem, birkaç yüz metreye kadar ölçüm aralığı üzerinden kesinlikle kesin ve güvenilir pozisyon bilgisi sağlar. Bu nedenle, sistem özellikle gezer vinçler, yükleme köprüleri, portal vinçler, ters çevirme kontrolleri ve ayrıca vinç ve araba hareketi uygulamaları için uygundur.
Zorlu çevre koşulları için veya pozisyon ve hız ölçümü için maksimum hassasiyetin gerekli olduğu yerlerde, mutlak ölçüm yer değiştirme enkoderi, 0,5 mm'lik bir tekrarlama doğruluğu ile pozisyonları belirler. Uzun Mesafe Pozisyonlama Sistemi (LDPS) aşınmaz ve bakım gerektirmez ve şoka, titreşime ve kirlenmeye karşı duyarsızdır.
Pozisyon ölçüm sistemi, Profinet arayüzlü bir manyetostriktif sensörden, birkaç pozisyon kodlayıcıdan ve kontrol sisteminize kolay entegrasyon için bir yazılım fonksiyon bloğundan oluşur.
Özellikler
- Birkaç yüz metreye kadar ölçüm aralığına sahip mutlak doğrusal pozisyon ölçüm sistemi
- Temassız ve aşınmasız çalışma prensibi sayesinde yüksek güvenilirlik ve düşük bakım
- Zorlu endüstriyel ortamlarda direnç (IP67)
- Sistemin manyetik işaretlemeye otomatik adaptasyonu
- ± 0,5 mm'ye kadar tekrarlama doğruluğu
2 sürümleri
sipariş kodu | Ölçüm uzunluğu | BTL mesafesi | Arayüz | Ortam sıcaklığı | IP derecesi | Tekrarlama hassasiyeti | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 LDPSBTL7 LDPS |
5...250 m | 5...15 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm | |
BTL7 X-LDPSBTL7 X-LDPS |
5...1500 m | 12...56 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.