IO-Link kablosuz ağ modülleri
IO-Link Kablosuz
Uygun:
2 sürümleri
IO-Link kablosuz master, IO-Link kablosuz sisteminin bir parçasıdır. Bir master'a ek olarak, bir sensör/aktüatör göbeği ve/veya bir köprüden oluşur. IO-Link Wireless, fabrika otomasyonunun yüksek taleplerini karşılayan yeni bir kablosuz standarttır.
Kablosuz master, verilerini her zamanki gibi kablo aracılığıyla almaz, ancak sensör verilerini bir köprü veya bir hub aracılığıyla kablosuz olarak alır. Bu, kablolu bir sisteme kıyasla belirleyici avantajlar getiriyor - daha kolay planlama ve kurulum, tasarım ve mobilitede daha fazla esneklik ve fişlerde veya kablolarda aşınma ve yıpranma olmaması dahil. Ayrıca mevcut sistemlerin uyarlanması da kolaylaştırılmıştır.
özellikler
- Entegre web sunucusu aracılığıyla hızlı entegrasyon ve kolay konfigürasyon
- 2.4 – 2.483 GHz frekans aralığı dünya çapında lisanssız olarak kullanılabilir
- Endüstriyel ortamda 10-20m menzil
- hızlı ve güvenilir (5 ms gecikme, hata oranı 10-9)
- 40 adede kadar ek IO-Link cihazı entegre edilerek kolayca ölçeklenebilir ve genişletilebilir
kullanılabilirlik
2 sürümleri
sipariş kodu | Price | Arayüz | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Yardımcı arayüzler | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00FEBNI PNT-565-W01-K079 |
1150.16 EUR | Profinet | ||||
BNI00J5BNI EIP-565-W01-K079 |
1150.16 EUR | Ethernet/IP |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.