Manyetik alan sensörleri ve ayarlanabilen sviç noktaları

Manyetik alan sensörleri

Uygun:

2 serisi

Ayarlanabilir çoklu geçiş noktalarına sahip C ve T slotları BMF manyetik alan sensörlerimiz, pnömatik ve hidrolik silindir tahriklerinin makine kontrol sistemine hızlı entegrasyonunu sağlar.

Sabit anahtar noktalarına sahip manyetik alan sensörleri tipik olarak istenen anahtar noktasına manuel olarak yerleştirilmeli ve bu konumda sabitlenmelidir. Bu durumda, sensörü yaklaşık konumda konumlandırmak ve oraya takmak yeterlidir. Anahtarlama noktaları daha sonra kontrol panelindeki "Öğret" düğmesini kullanarak ayarlanır.

En basit durumda, aynı silindirdeki iki farklı anahtarlama noktası ayarlanabilir. IO-Link modelinde, sensör çalışma alanında sekiz anahtarlama noktasına kadar ayarlamak ve taramak mümkündür. Sonuç olarak, örneğin bir kıskaçta sekiz farklı nesne boyutu algılanabilir, böylece birkaç geleneksel sensörün kullanımı gereksiz hale gelir. Bu, sizin için önemli ölçüde daha fazla konforun yanı sıra daha fazla esneklik ve maliyet tasarrufu anlamına gelir.

Özellikler

  • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
  • Geçiş noktalarının ekipmansız bireysel kurulum
  • Radyal veya eksenel manyetik polarizasyona sahip silindir ve kavrayıcılarda kullanılabilir
  • IO-Link üzerinden sekiz anahtar noktaya kadar uzaktan öğretme
  • Her bir anahtarlama noktası için ayarlanabilir histerez
  • 60 mm'lik son derece geniş hareket yolu
  • Öğretme modülü için evrensel olarak uygulanabilir tutucu
  • Çok renkli LED'lerle durum gösterimi
  • Elektrik kesintisi sırasında bile sabit anahtar noktaları
  • Diğer slot şekilleri için özel braketlerimiz mevcuttur. (ör. yuvarlak slot)

2 serisi

modeli serisi Slot tipi Birincil Dış gövde malzemesi Boyut Anahtarlama çıkışı Arayüz Bağlantı tipi Ortam sıcaklığı maksimum IP derecesi
Hareketler

BMF 203T

C yuvası ve 2 anahtarlama noktası için (öğretme işlevi)
C-slot PA 20 x 2.9 x 3.6 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo 80 °C IP67

BMF 235T

T yuvası ve 2 anahtarlama noktası için (öğretme işlevi)
T-slot PA 23.5 x 6.2 x 5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo 80 °C IP67

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.