Artımlı veya mutlak kodlamalı manyetik bantlar

Manyetik kodlu sensörler

Uygun:

13 sürümleri

Özellikle kompakt tasarımları sayesinde, Balluff'un manyetik olarak kodlanmış ölçüm elemanları çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Özellikle hassas konum ölçümü sağlarlar ve aynı zamanda çok sağlamdırlar. Portföy, çok çeşitli uzunluklarda çeşitli çaplarda ve bantlarda geniş bir disk yelpazesini kapsar, bu nedenle uygulamanız için doğru çözümü bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Özel özellikler

  • Yer tasarrufu sağlar, entegrasyonu kolaydır
  • Geniş çap ve uzunluk seçenekleri mevcuttur
  • Yüksek çözünürlüklü, hassas mutlak ölçüm
  • Sağlam, kire dayanıklı, uzun ömürlü
  • mükemmel fiyat-performans oranı ve kısa teslimat süreleri

13 sürümleri

sipariş kodu Price Seri Kutup genişliği Uzunluk Genişlik Yükseklik
Hareketler

BML - Magnetic disc - absolut (Configurable)

BML - Magnetic disc - absolut (Configurable)
Configurable product

BML - Magnetic tape - absolut (Configurable)

BML - Magnetic tape - absolut (Configurable)
Configurable product

BML04YM

BML-M02-A33-A3-M0102-F
404.91 EUR M02 1 mm 1024 mm 10 mm 1.55 mm

BML039K

BML-M02-A33-A3-M0028-C
168.08 EUR M02 1 mm 283 mm 10 mm 1.55 mm

BML0699

BML-M07-I68-A0-M1000-R0000
757.46 EUR M07 10 mm 10 m 10 mm 1.43 mm

BML039J

BML-M02-A33-A3-M0009-A
113.3 EUR M02 1 mm 91 mm 10 mm 1.55 mm

BML04P4

BML-M02-A55-A0-M0100-E
M02 2 mm 1 m 10 mm 1.55 mm

BML070K

BML-M07-I68-A0-M2400-R0000
1817.97 EUR M07 10 mm 24 m 10 mm 1.43 mm

BML074H

BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400
2062.5 EUR TSC 2 mm 24 m 10 mm 1.55 mm

BML08AH

BML DSF-NHCZ-HZZZ-X0034-0018
28.49 EUR DSF 1.5 mm 3.5 mm

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.