Ethernet/IP için ağ blokları
Ağ modülleri
Uygun:
15 sürümleri
Yüksek verim, sadece optimize edilmiş bir ağ ile sağlanır. Sisteminizde yüksek performans için geniş bir Ethernet/IP programı sunuyoruz. Ethernet/IP global kabul görmüş bir ağ teknolojisidir ve pek çok bölgede DeviceNet'in yerini almıştır. Ethernet tabanlı teknoloji önemli ölçüde daha hızlıdır ve sürücü teknolojisini entegre etme olanağı sunar.
Ethernet / IP ağ bloklarımız aynı zamanda yüksek kullanıcı dostu olmalarıyla da puan kazanıyor. Sadece Balluff Ethernet blokları IP adreslerini engelleyebilir ve yanlışlıkla değişikliklere karşı koruyabilir. Bu, emniyetinizi arttırır ve bakımı kolaylaştırır.
Özellikler
- Zaman ve para tasarrufu: Hızlı kurulum ve mevcut ağlara basit entegrasyon
- Yenilikçi adres soketi sayesinde kolay modül değişimi
kullanılabilirlik
15 sürümleri
sipariş kodu | Price | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Yardımcı arayüzler | Port sınıfı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
755.37 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Tip A | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
383.9 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Tip A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
398.2 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Tip A | |
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
548.35 EUR | 16x PNP, Tip 2 | 16x PNP | |||
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
785.84 EUR | 8x PNP, Tip 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Tip A | |
BNI008PBNI EIP-302-105-R015 |
755.37 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP | |||
BNI009TBNI EIP-507-005-Z040 |
603.13 EUR | 8x PNP, Tip 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Tip A | |
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
883.3 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Tip A | |
BNI008ZBNI EIP-502-105-R015 |
804.1 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Tip A | |
BNI00ANBNI EIP-302-104-R015 |
761.42 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.