Koruyucu dış gövde
Mekanik koruma
Uygun:
34 sürümleri
Balluff sensörlerini ve cihazlarını çok sert bir ortamda kullanırken, yüksek sıcaklıklara, kimyasallara ve mekanik etkilere karşı dayanıklı koruyucu dış gövdelerimizi deneyin. Bu dış gövdeler kaynak alanlarında bile kullanışlıdır. Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmışlardır, dayanıklı yüzeyler sunarlar ve nitelikli optik özelliklere sahip koruyucu bir cam verirler. Montaj basittir ve yedek parçalar hızlı bir şekilde temin edilir.
Özellikler
- Sağlam, kaliteli malzemeler, dayanıklı yüzeyler ve güçlü tasarım sayesinde
- Herhangi bir sisteme ekonomik ve güvenilir bir şekilde entegre edilebilir
- Yüksek sıcaklıklara, kimyasallara ve mekanik etkilere karşı dayanıklı
kullanılabilirlik
34 sürümleri
sipariş kodu | Price | Malzeme | Kullanım | Boyut | Onay/Uyumluluk | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM01L8BAM PC-XO-006-23K-1 |
48.19 EUR |
Alüminyum Anodize Cam |
BOS 23K fotoelektrik sensörler için | 22.5 x 59.3 x 34.3 mm | ||
BAM02NABAM PC-VS-023-1 |
68.5 EUR | Alüminyum anodize, siyah | BVS SC-.. için | Ø 45 x 54 mm | ||
BAM02W0BAM PC-VS-023-1-01 |
75.43 EUR | Alüminyum anodize, siyah | BVS SC-.. için | Ø 45 x 83 mm | ||
BAM02YHBAM PC-TS-033-M30-5 |
95.29 EUR | Paslanmaz çelik (1.4404) | M30 sensörler için | Ø 37.6 x 28 mm | ||
BAM02YJBAM PC-TS-032-M30-5 |
95.29 EUR | Paslanmaz çelik (1.4404) | BTS M30 sıcaklık sensörü için | Ø 35 x 117.9 mm | ||
BAM039RBAM PC-VS-023-1-02 |
91.6 EUR | Alüminyum anodize, siyah | BVS SC-.. için | Ø 45 x 100 mm | ||
BAM00RLBOS 18-SM-1 |
16.9 EUR | POM | BOS 18M fotoelektrik sensörler için | Ø 22 x 16 mm | ||
BAM0114BKS-12-CS-01 |
6.82 EUR | Pirinç nikel kaplamalı | M12 konnektör için | Ø 13.5 x 12 mm | ||
BAM0115BKS-12-CS-02 |
0.92 EUR | PC/ABS | aktif ve pasif bağlantı blokları için | Ø 12 x 11.9 mm | ||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
12.01 EUR |
Alüminyum Anodize Nikel kaplamalı pirinç |
aktif ve pasif bağlantı blokları için | Ø 0.9 x 0.8 ″ |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.