SWIR ve UV kameralar
Endüstriyel kameralar
Uygun:
4 sürümleri
UV ve SWIR kameralar görünmeyeni görünür hale getirir: insan gözünün artık algılayamadığı ultraviyole ve kısa dalga kızılötesi aralığındaki görüntüleri yakalarlar. Böylece kameralar endüstriyel uygulamalarda yeni olanaklar sunuyor. Örneğin, yarı iletken sektöründe kusur denetimi veya atık ayıklamada farklı şeffaf malzemelerin tespiti.
Bu, UV ve SWIR'a duyarlı CMOS sensörler sayesinde mümkün olmaktadır. Kullanılan global deklanşör teknolojisi, piksel alanının optimum kullanımı sayesinde hareketli nesnelerde bozulma olmayan görüntüler ve yüksek görüntü kalitesi sağlar. Balluff GigE Vision kamera serisinin avantajları ile birleştiğinde, bu yüksek performanslı kameralarla sonuçlanır.
Özellikler ve avantajlar:
- Çok geniş 400 nm - 1700 nm aralığında hassasiyete sahip yüksek çözünürlüklü Sony SWIR sensörleri.
- UV aralığında son derece yüksek hassasiyete sahip 8 MPixel Sony UV sensörü IMX487
- evrensel GigE Vision arayüzü
- Yazılım Geliştirme Kiti sayesinde kolay entegrasyon
4 sürümleri
sipariş kodu | IP derecesi | Arayüz | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Dış gövde malzemesi | Veri depolama | Onay/Uyumluluk | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (without fan) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE + 4x çift yönlü: giriş (yalıtılmamış) / çıkış (yüksek taraf veya açık tahliye) RS232 |
4x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x PNP high side | Alüminyum, toz kaplamalı | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE | |
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x Galvanik izolasyonlu PNP | Alüminyum, toz kaplamalı, boyalı | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | |
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x PNP high side | Alüminyum, toz kaplamalı | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | |
BVS02E2BVS CA-GX0-0013SG-120120-001 |
IP40 | Gigabit Ethernet | 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x PNP high side | Alüminyum, toz kaplamalı, boyalı | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.