Endüktif çok konumlu limit sviçler

Mekanik kam sviçler

Uygun:

95 sürümleri

Endüktif çoklu pozisyon limit şalterlerimiz, endüktif sensörün avantajlarını, mekanik dış gövde bazlı ürün hattımızın avantajlarıyla birleştirir. Alınan avantajlar arasında sağlam dış gövdeleri ve anahtarlama işlevi için güvenilir bir endüktif anahtarlama elemanı bulunur. Sonuç olarak, kompakt yapılandırmalardan ve yüksek anahtarlama mesafelerinden faydalanırsınız. Bu, temassız ve bu nedenle de aşınmasız çalışmayı sağlar.
Endüktif sviç elemanlarının koordine edilmiş aktarım frekansları sıkı sıralı bir düzenlemeye olanak sağlar. Anahtarlama elemanları LED'lerle donatıldığından, dış gövde kapağındaki her bir anahtarlama işlevini hemen tanıyabilirsiniz.

Özellikler

  • Her sviç pozisyonu için güvenilir endüktif aktif prensip LED fonksiyon göstergesi
  • Kompakt konfigürasyon
  • Sabitleme kütlesine normlanmış mekanik dış gövde kullanılabilir
  • Uzun anahtarlama mesafesi
  • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
  • Anahtarlama frekanslarının koordineli aktarımı sayesinde sıkı sıralı düzenleme mümkündür
  • Koruma derecesi IP67: Agresif soğutucu yağlama maddelerine dirençli

95 sürümleri

sipariş kodu Price Anahtarlama pozisyon numarası Kontak pim tipi Versiyon Bağlantı tipi Sviç konum mesafesi
Hareketler

BNS038F

BNS 816-B02-PA-12-602-11
300.65 EUR 2 Endüktif Vidalı terminal 12 mm

BNS038Z

BNS 816-B03-PA-12-602-11
405.53 EUR 3 Endüktif Vidalı terminal 12 mm

BNS039K

BNS 816-B04-PA-12-602-11
507.86 EUR 4 Endüktif Vidalı terminal 12 mm

BNS039P

BNS 816-B04-THA-16-602-11
578.31 EUR 4 Endüktif Vidalı terminal 16 mm

BNS03A3

BNS 816-B05-PA-12-602-11
611.58 EUR 5 Endüktif Vidalı terminal 12 mm

BNS03AJ

BNS 816-B06-PA-12-602-11
713.91 EUR 6 Endüktif Vidalı terminal 12 mm

BNS03EA

BNS 816-B02-PA-12-610-11
332.64 EUR 2 Endüktif Vidalı terminal 12 mm

BNS03EL

BNS 816-B02-THA-16-613-11
367.18 EUR 2 Endüktif Vidalı terminal 16 mm

BNS03F8

BNS 816-B03-PA-12-610-11
454.15 EUR 3 Endüktif Vidalı terminal 12 mm

BNS03H5

BNS 816-B04-PA-12-610-11
575.77 EUR 4 Endüktif Vidalı terminal 12 mm

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.