Flanş konnektörleri
Güvenli bağlantı için sağlam flanş konnektörler
Uygun:
67 sürümleri
Balluff ile M8 ve M12 ölçülerindeki geniş ve esnek bir şekilde uygulanabilir hazne ürün yelpazesinden seçim yapabilirsiniz. Konnektörleri 3-, 4-, 5-, 8- ve 12 pinli versiyonlarda alabilirsiniz. Tüm konektörler IP67'ye uygun sağlam metallerden yapılmıştır ve darbelere ve titreşime karşı dirençlidir.
Özellikler
- Soket ve fiş ile
- Dayanıklı metal dış gövde
- Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
- Koruma sınıfı IP67
- Farklı uzunluklar mevcuttur
kullanılabilirlik
67 sürümleri
sipariş kodu | Price | Bağlantı | Montaj | İletkenlerin sayısı | İletken kesiti | Uç uzunluğu L | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC098NBCC A355-0000-10-RN022-020 |
43.49 EUR | 7/8"-dişi, düz, 5-pin | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC098RBCC A355-0000-20-RN022-020 |
43.49 EUR | 7/8"-erkek, düz, 5-pin | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC0E4YBCC M353-0000-10-RM049-005 |
16.38 EUR | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x0.5 | 3 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC0E57BCC M458-0000-2A-RM015-005 |
28.79 EUR | M12x1-erkek, düz, 8-pin, A-kodlu | M16x1.5 | 8 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC0720BCC A354-0000-10-RN010-020 |
40.93 EUR | 7/8"-dişi, düz, 4-pin | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC0722BCC A354-0000-20-RN010-020 |
40.93 EUR | 7/8"-erkek, düz, 4-pin | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC08M1BCC M454-0000-2A-RM020-002 |
14.59 EUR | M12x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | |
BCC08M2BCC M455-0000-1A-RM020-002 |
14.59 EUR | M12x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | |
BCC098PBCC A355-0000-20-RN022-006 |
39.67 EUR | 7/8"-erkek, düz, 5-pin | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 0.60 m | |
BCC099ABCC M454-0000-2A-RM020-005 |
14.97 EUR | M12x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.50 m |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.