Esnek Montaj Sistemi
Sıkıştırma teknolojisi
Uygun:
102 sürümleri
Montaj sistemi esnek, dayanıklı ve kolay kurulabilir yapıdadır. Taban dirseği, montaj çubukları, çapraz bağlar ve bağlantı parçalarından yapılmıştır. Uygulamanız için doğru çözümü bulmak için çok çeşitli sensör ve reflektör raketlerinden birini seçin.
Esnek montaj sistemi farklı versiyonlarda mevcuttur: Anodize alüminyum, krom kaplama çinko, paslanmaz çelik veya yüksek kaliteli plastik versiyonlar.
Özellikler
- Uzun ömürlü ve ekonomik
- Kolay kurulum
- Bağımsız olarak yapılandırılabilir ve ayarlanabilir
- Set halinde ve bir durumda mevcut
- Taban plakalarına ve tüm standart profillere monte edilir
kullanılabilirlik
102 sürümleri
sipariş kodu | Price | Kullanım | Boyut | Malzeme | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
BAM003YBMS CS-M-D12-IZ-01 |
14.78 EUR | BMS sisteminin montajı için, Ø12 mm manyetik çubukları tutmak için | Ø 27 x 37 mm | Paslanmaz çelik (1.4301) | |
BAM002RBMS RS-M-D12-0150-00 |
9.24 EUR | BMS sisteminin montajı için | Ø 12 x 150 mm | Alüminyum Anodize | |
BAM0042BMS CR-M-D12-IS-04 |
12.6 EUR | BOS 21M fotoelektrik sensörler için, BOS R-9 reflektörler için | 61.5 x 34 x 59 mm | Paslanmaz çelik | |
BAM0045BMS RS-S-D12-0150-00 |
13.98 EUR | BMS sisteminin montajı için | Ø 12 x 150 mm | Paslanmaz çelik (1.4301) | |
BAM03EUBMS CU-M-D12-E038-01 |
37.08 EUR | Ø12 mm manyetik çubukları tutmak için, BMS monitör tutucu için, BMS sisteminin montajı için | 30 x 37 x 50 mm | Paslanmaz çelik | |
BAM024PBMS CU-M-D12-B028-00 |
11.55 EUR | BMS sisteminin montajı için, Ø12 mm manyetik çubukları tutmak için | 64 x 30 x 36 mm | Çinko krom kaplama, mat | |
BAM0031BMS CS-M-D12-IZ |
7.28 EUR | BMS sisteminin montajı için, Ø12 mm manyetik çubukları tutmak için | Ø 27 x 37 mm | Çinko | |
BAM002ZBMS CC-M-D12-B-00 |
14.21 EUR | BMS sisteminin montajı için, Ø12 mm manyetik çubukları tutmak için | 55 x 20 x 20 mm | Alüminyum Anodize | |
BAM01AWBMS CS-M-D12-B23K-05 |
22.07 EUR | BOS 23K fotoelektrik sensörler için, BOS 26K fotoelektrik sensörler için | 93 x 30 x 55 mm | Paslanmaz çelik | |
BAM021TBMS RS-M-D12-0200-00 |
10.63 EUR | BMS sisteminin montajı için | Ø 12 x 200 mm | Alüminyum Anodize |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.