- Değiştirilebilen kilit pimi üniteli mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Emniyet sviç konumları bulunan mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Endüktif tek konumlu limit sviçleri
- Endüktif çok konumlu limit sviçler
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik çok konumlu limit sviçleri
- Mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Pozitif açılmalı mekanik tek konumlu limit sviçleri
- Pozitif açılmalı mekanik çok konumlu limit sviçleri
Mekanik çok konumlu limit sviçler
Mekanik kam sviçler
Uygun:
489 sürümleri
Pozitif açılma olmadan mekanik çok konumlu limit anahtarlarında, teleskopik bir kilit pimi anahtarlama işlemini gerçekleştirir. Yardımıyla, mekanik bir anahtarlama elemanı ayrı, sızdırmaz bir odaya bağlanır. Kilit pimi şeklinin en iyi seçimi, kameralarımızla birlikte bireysel durumlarda belirleyicidir. Bu, uygulamanız için uzun bir servis ömrü garanti eder.
Özellikler
- Uzun servis ömrü
- Zor uygulamalar için dayanıklı dış gövde
- IO-Link uyumlu
- Altı model serisi
- Model serisine bağlı olarak 16'ya kadar arayüz
- Opsiyonel fonksiyon göstergesi
- İki-odalı IP67 koruma sınıflı sistemi: Kilit pimi mekanizmasının ve şalterin iç kısmının hermetik olarak ayrılması ile aşınmaz membran
- Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu
kullanılabilirlik
489 sürümleri
sipariş kodu | Price | Anahtarlama pozisyon numarası | Kontak pim tipi | Versiyon | Bağlantı tipi | Sviç konum mesafesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE0005BSE 30.0-RK |
29.46 EUR | Vidalı terminal | |||||
BNS026RBNS 819-B02-D12-61-12-10 |
181.69 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm | |
BNS029MBNS 819-B04-D12-61-12-10 |
330.1 EUR | 4 | 1-4. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm | |
BSE000JBSE 70.1-RK |
37.08 EUR | Vidalı terminal | |||||
BSE000NBSE 85-RK |
50.59 EUR | Vidalı terminal | |||||
BNS02ANBNS 819-B05-D12-61-12-10-FD |
623.13 EUR | 5 | 1-5. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm | |
BNS01H2BNS 819-D02-D12-62-10 |
186.77 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: Chisel | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm | |
BNS01HLBNS 819-D02-R12-62-10 |
191.96 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: Roller | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm | |
BNS01R3BNS 819-B02-R08-40-10 |
147.15 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: Roller | Yaylı kontak | Lehimli bağlantı | 8 mm | |
BNS027TBNS 819-B02-R12-61-12-10 |
186.77 EUR | 2 | 1-2. Sviç pozisyonu: Roller | Yaylı kontak | Vidalı terminal | 12 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.