Endüktif sensörler
Otomasyon için en yüksek kalite ve hassasiyet
Endüktif sensörler olmadan otomasyon hayal bile edilemez. Makine mühendisliği, elektronik üretimi, otomotiv, gıda veya plastik endüstrisinde olsun, otomasyonun kullanıldığı her yerde metal nesnelerin aşınmaya dayanıklı, güvenilir temassız konum tespiti gerekir.
Balluff, neredeyse her uygulama için farklı tasarımlara sahip geniş bir endüktif sensörler sunar: standart sensörlerden daha yüksek anahtarlama mesafesine sahip sensörlere, hijyenik sensörler, yüksek basınç sensörleri, tehlikeli alanlar için bölge dışı sensörler ve faktör 1 sensörlerine. Bazı sensörler ek seramik veya PTFE kaplamaya sahiptir, böylece örneğin kaynak sıçraması yapışamaz. Hem faktör 1 hem de tamamen metal sensörler de mevcuttur.
Balluff'un endüktif sensörlerinin yardımıyla, zorlu ortamlarda bile prosesleri ve koşulları en yüksek kalitede otomatikleştirebilir, izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.
Endüktif sensörler için standart portföy
Mükemmel fiyat/performans oranıEndüktif yakınlık anahtarları
- Fiş veya kablo bağlantısı
- Silindirik ve çeşitli dikdörtgen tasarımlar
- DC-3/4 kablo, IO-Link ve DC, AC ve AC/DC-2 kablo için varyantlar
- Yıkamalı ve yıkamasız sensörler
- Kısa ve uzun tasarımlar
- Sabit stoplu ve stopsuz
- 500 bar'a kadar yüksek basınca dayanıklı sensörler
- 230°C'ye kadar yüksek sıcaklık sensörleri
- Yüksek kimyasal dirence ve IP69K'ya kadar yüksek koruma derecesine sahip sensörler
- Manyetik alana dayanıklı sensörler
- Kaynak geçirmez sensörler
- Faktör 1 sensörleri veya NAMUR sensörleri
Endüktif mesafe sensörleri
- Kompakt, sağlam ve güvenilir
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
- Mutlak ölçme prensibi
- Ölçme aralığı 0,2 ila 50 mm arasında da öğretilebilir
- Kısa cevap süresi, yüksek tekrarlanabilirlik ve doğrusallık
- Geniş sıcaklık aralığı, minimum sıcaklık kayması
- Analog arayüzler ve IO-Link ile basit uygulama
Hızlı endüktif konum ölçüm sistemleri
- Küçük kör bölgelere sahip kompakt tasarım sayesinde kolay entegre edilebilir
- mükemmel fiyat-performans oranı
- yüksek ölçüm frekansı > 10 kHz
- çözünürlük, tekrarlanabilirlik ve doğrusallıkta yüksek hassasiyet
- Esnek arayüzler (analog, IO-Link, SSI)
- Durumların sürekli izlenmesi (durum izleme)