HF veri taşıyıcıları (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
Uygun:
109 sürümleri
Veri taşıyıcıları iş parçalarına tüm üretim süreci boyunca eşlik eder. Bu bağlamda, kısmen yüksek sıcaklıklar, metal kaplama gibi çevresel diğer etkilerden kaynaklanan aşırı koşullara maruz kalmaktadırlar. HF veri taşıyıcılarımız bu tür ortamların yüksek taleplerine dayanmaktadır. Balluff'un geniş portföyünün anlamı, her türlü uygulamaya veya koşullara uygun ürünü daima bulacağınızdır.
Özellikler
- Pasif data taşıyıcılar: Veri ve gerekli güç, okuma / yazma kafasıyla endüktif olarak eşlenir
- Tüm data taşıyıcıları özgün bir ID numarasına sahiptirler; bu numara sadece okunabilir değiştirilemez
- ISO 15693 uygunluğu sayesinde tüm dünyada kullanılabilir
- EEPROM veri taşıyıcı, 992 bayt a kadar hafızaya sahiptir
- FRAM veri taşıyıcı 128 kB a kadar neredeyse sınırsız besleme döngüsüne sahiptirler
- Yapıştırarak veya vida ile tutturarak
- Yüksek seviyede koruma sağlar IP68/69K ya kadar
- Metal üzerine montaj, yüksek sıcaklık vb. Gibi çok çeşitli özellikler.
- Kritik zamanlı uygulamalar için: Balluff yüksek veri taşıyıcılar (ISO 15693 standardından sekiz kata kadar daha hızlı)
- Her iki uçta da okuma/yazma özelliği bulunan aktarma sistemleri için özel anahtar veri taşıyıcıları
- Veri taşıyıcılarda kompakt ölçüler
- Vida tip veri taşıyıcılar cisimler üzerine kolayca yerleştirilebilir ve sonrasında hızlı bir şekilde yerinden sökülebilir
kullanılabilirlik
109 sürümleri
sipariş kodu | Price | Dış gövde malzemesi | Boyut | UID seri numarası, salt okunur | Hafıza tipi | Kullanıcı verileri, okuma / yazma | Ortam sıcaklığı | Depolama sıcaklığı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0044BIS M-110-02/L |
11.64 EUR | PA 6 | Ø 20 x 2.8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS004HBIS M-151-02/A |
26.11 EUR | PPS, GF40, EP içine gömülü | 22 x 6.5 x 40 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | ||
BIS00WWBIS M-181-03/L |
4.5 EUR | Ø 22 x 1.5 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | ||
BIS00Y2BIS M-135-07/L-HT |
76.51 EUR | PPS | 51.5 x 6.4 x 51.5 mm | 8 Byte | EEPROM | 992 Byte | -40...85 °C | ||
BIS00YFBIS M-132-03/L |
6.93 EUR | ABS, siyah | Ø 24.9 x 4.8 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS00YKBIS M-130-07/L |
10.1 EUR | ABS, siyah | Ø 7.9 x 4.9 mm | 8 Byte | EEPROM | 992 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | |
BIS01A0BIS M-122-21/A |
13.96 EUR | PA 12, PU içine gömülü | Ø 10 x 4.5 mm | 8 Byte | EEPROM | 32 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS004ABIS M-122-02/A |
25.05 EUR | PA 12, PU içine gömülü | Ø 10 x 4.5 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS003YBIS M-101-01/L |
10.16 EUR | Epoksi reçine/cam elyafı, GF | Ø 30 x 1 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS003ZBIS M-102-01/L |
10.52 EUR | Epoksi reçine/cam elyafı, GF | Ø 50 x 1 mm | 4 Byte | FRAM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.