- Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
- Işık düğmesi
- Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
- Karşılıklı tip sensörler
- Kontrast sensörleri
- Lüminesans sensörler
- Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
- Mikromote - optik sensör kafaları
- Optik pencereler
- Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
- Renk sensörleri
- Retro-yansıtıcı sensörler
- Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
Optik mesafe sensörleri
Fotoelektrik sensörler
Uygun:
7 serisi
Balluff'un optik mesafe sensörleri, konumlandırma, malzeme akış kontrolü veya dolum seviyesi algılamanın yanı sıra diğer birçok uygulamada sizi destekler. Otomotiv endüstrisinde, fabrika otomasyonunda ve lojistikte veya çelik konstrüksiyonda olsun, güvenilir ve mesafe ölçümü ile her yerde verimlilikte gözle görülür artışlar elde edebilir ve özellikle hataları önleyebilirsiniz. Farklı, kısmen ayarlanabilir 20 mm'den 20 m'ye kadar ölçüm aralıkları ve arka plan bastırmalı ve bastırmasız varyantlar mevcuttur.
Mesafe sensörlerimiz kırmızı ışık veya lazer kullanır ve üçgenleme prensibine veya uçuş zamanı teknolojisine (TOF) göre temassız ve dolayısıyla aşınmasız çalışır. Dayanıklı plastik veya metal muhafazalara yerleştirilmişlerdir ve analog akım ve voltaj çıkışlarının yanı sıra dijital seri veya IO-Link arayüzlerine sahiptirler. Optoelektronik mesafe sensörlerimiz IP65/67 ve IP69K koruma sınıflarında mevcuttur, bu da onları zorlu ortamlar için bile uygun hale getirir.
Özel özellikler
- Kısa, orta ve uzun ölçüm aralıklarında mesafe ölçümü ve izleme için ideal
- Neredeyse tüm ürünler için ayarlanabilir anahtarlama noktalarına sahip ek anahtarlama çıkışları mevcuttur
- Sensörün öğretme girişi veya düğmesi aracılığıyla öğretilmesi
- İsteğe bağlı olarak basit parametrelendirme ve ek fonksiyonlar için IO-Link arayüzü ile
7 serisi
modeli serisi | Maksimum aralık | Işık tipi | Bağlantı tipi | Konnektör, stil | Arayüz | Optik çalışma prensibi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD 21MMetal gövdeli, kırmızı ışık lazerli ve aktif yüzey malzemesi olarak cam kullanılan mesafe sensörleri |
500 mm | Kırmızı ışık | Konnektör | M12x1 | IO-Link, Analog, voltaj, Analog, akım, PNP/NPN | Üçgenleme | |
BOD 23KYıkama için plastik muhafazalı ve kırmızı ışıklı lazerli mesafe sensörleri |
5000 mm | Kırmızı ışık | Konnektör | M12x1 | IO-Link, Analog, voltaj, PNP/NPN/Otomatik-Algılama, Analog, akım | Işık uçuş süresi | |
BOD 24KPlastik gövdeli ve kırmızı ışıklı lazerli mesafe sensörleri ve aktif alan için malzeme olarak cam |
650 mm | Kırmızı ışık | Konnektör | M12x1 | Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, PNP/NPN | Üçgenleme | |
BOD 26KPlastik muhafazalı ve kırmızı ışık lazerli mesafe sensörleri ve aktif alan için malzeme olarak PMMA |
300 mm | Kırmızı ışık | Kablo, Konnektör | M12x1 | Analog, voltaj, Analog, akım, RS485, PNP | Üçgenleme | |
BOD 37MMetal gövdeli ve kırmızı ışık lazerine sahip mesafe sensörleri ve aktif alan için malzeme olarak PMMA |
20000 mm | Kırmızı ışık | Konnektör | M12x1 | PNP/NPN/push-pull, Analog, voltaj, Analog, akım, Analog, voltaj/Analog, akım, RS485 | Işık uçuş süresi | |
BOD 66MMetal gövdeli ve farklı ışık türlerine sahip mesafe sensörleri |
2000 mm | Kırmızı ışık | Konnektör | M12x1 | Analog, voltaj, Analog, akım, PNP/NPN | Üçgenleme | |
BOD 6KPlastik muhafazalı ve yıkama için LED kırmızı ışıklı dar mesafe sensörleri |
200 mm | Kırmızı ışık | Kablo, Konnektör | M8x1 | IO-Link, Analog, voltaj, PNP/NPN/Otomatik-Algılama, PNP | Üçgenleme |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.