T- konnektörler
İletkensiz dağıtıcılar güvenli bağlantı sağlar
Uygun:
17 sürümleri
İki sinyalin güvenilir şekilde toplanması, bağlanması ve dağıtılması için Balluff, çok çeşitli t-dağıtıcılar sunar. Çözümlerimiz küçük, dar ve kompakt tasarımlarıyla öne çıkıyor. Farklı form faktörleri mevcuttur.
Bizim sunduğumuz M8, M12 ve 7/8“ bağlantılara sahip T konnektörler 3, 4 ve 5 iletkenli kablolar için uygundur. Farklı koruyucu devreleri bulunan, montaj deliği olmayan ve bir veya iki montaj deliği olan modeller arasından seçim yapabilirsiniz.
Özellikler
- Dayanıklı ve endüstri sınıfı
- Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
- Koruma tipi IP67, isteğe bağlı olarak IP68
- Yüksek kaliteli malzemeler
- Parlak LED'ler
- Esnek uygulama olanakları – çeşitli kablolamalar, montaj deliği olmayan ve bir veya iki montaj deliği olan modeller
kullanılabilirlik
17 sürümleri
sipariş kodu | Price | Bağlantı 1 | Bağlantı 2 | Bağlantı 3 | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
BCC089PBCC M415-M415-M415-U0003-000 |
18.55 EUR | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, A-kodlu | |
BCC08CABCC M415-M415-M415-U0007-000 |
45.42 EUR | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | |
BCC0M3PBCC M415-M415-M415-T0117-000 |
81.69 EUR | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | |
BCC09JCBCC M415-M313-M313-U0014-000 |
19.32 EUR | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, 3-pin, A-kodlu | |
BCC0AEZBCC M415-M415-M415-U0025-000 |
18.55 EUR | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | |
BCC09MUBCC M415-M415-M415-U0016-000 |
18.55 EUR | M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | |
BCC0AA5BCC A313-A313-A313-T0021-000 |
67.17 EUR | 7/8"-16 UN-dişi, 3-pin | 7/8"-16 UN-dişi, 3-pin | 7/8"-16 UN-erkek, 3-pin | |
BCC0AA6BCC A314-A314-A314-T0022-000 |
72.28 EUR | 7/8"-16 UN-dişi, 4-pin | 7/8"-16 UN-dişi, 4-pin | 7/8"-16 UN-erkek, 4-pin | |
BCC0AA7BCC A315-A315-A315-T0023-000 |
76.76 EUR | 7/8"-16 UN-dişi, 5-pin | 7/8"-16 UN-dişi, 5-pin | 7/8"-16 UN-erkek, 5-pin | |
BCC0F56BCC M414-M415-M415-U0051-000 |
25.45 EUR | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 3-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, 3-pin, A-kodlu |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.