- Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
- Işık düğmesi
- Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
- Karşılıklı tip sensörler
- Kontrast sensörleri
- Lüminesans sensörler
- Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
- Mikromote - optik sensör kafaları
- Optik mesafe sensörleri
- Optik pencereler
- Renk sensörleri
- Retro-yansıtıcı sensörler
- Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
Fotoelektrik sensörler
Uygun:
14 sürümleri
Balluff'ta plastik ve cam fiberler için BFB fiberler bazlı cihazlar, geleneksel bir optik sensör uygulama için çok büyük veya çok katı olduğunda kullanılır. Komple bir sensör için plastik veya cam fiber optiklerle birleştirilebilirler, böylece uygulamaya bağlı olarak, maksimum esneklik sizin için kullanılabilir.
Geniş plastik fiber optik seçeneklerimiz, özellikle sağlamlık veya çevresel sıcaklıklara veya kimyasallara karşı direnç gereksinimleri çok uygun olmadığında kullanılabilir. Bununla birlikte, ürün yelpazemiz içinde yüksek sıcaklığa dirençli fiber ürünlerimiz de mevcuttur. Cam fiber optik ile sırt kısmı dirençli, sıcaklık dirençli ve kimyasal dayanımlı değişkenler de sunuyoruz.
Özellikler
- Düşük kontrast farklılıklarını algılamak için
- Çok hızlı – 8 kHz'e kadar
- Yüksek pozisyonlama doğruluğu
- Esnek şekilde monte edilebilir, montajı kolaydır
- Ek fonksiyonlar mevcut (parametrelendirilebilir)
- Mekanik dayanımlıdır
- Son derece hassas anahtarlama
- Tek yollu veya algılama prensibi ile
- Düz veya açılı optikler
- Silindir şapka raylarına montaj için kompakt konfigürasyon
- Ekranlı veya ekransız
- Farklı ışık tipleri (kırmızı veya kızılötesi)
- Analog çıkış sinyali ile isteğe bağlı olarak da temin edilebilir
- Cam ve plastik fiberler için farklı model ve seriler
kullanılabilirlik
14 sürümleri
sipariş kodu | Price | Boyut | Arayüz | Giriş fonksiyonu | Bağlantı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BFB0003BFB 75K-001-P-02 |
121 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Anahtar devre dışı açık/kapalı, Düğme ile aynı fonksiyon | Kablo, 2.00 m, PVC | |
BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
121 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Düğme ile aynı fonksiyon, Anahtar devre dışı açık/kapalı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | |
BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
203.5 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Sn öğretme, Anahtar devre dışı açık/kapalı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | |
BFB0008BFB 75K-003-P-02 |
217.8 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP NO/NC Analog, voltaj 0…10 V | Sn öğretme, Anahtar devre dışı açık/kapalı | Kablo, 2.00 m, PVC | |
BFB000CBFB M18M-011-P-S4 |
119.9 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Konnektör-erkek, 4-kutup | ||
BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
115.5 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Konnektör-erkek, 4-kutup | ||
BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
126.5 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | Anahtar devre dışı açık/kapalı, Düğme ile aynı fonksiyon | Kablo, 2.00 m, PVC | |
BFB0005BFB 75K-002-N-S75 |
203.5 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | Sn öğretme, Anahtar devre dışı açık/kapalı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | |
BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
217.8 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | Analog, voltaj 0…10 V NPN NO/NC | Sn öğretme, Anahtar devre dışı açık/kapalı | Kablo, 2.00 m, PVC | |
BOS00JJBOS 18KF-PA-1FR-S4-C |
105.57 EUR | Ø 18 x 87 mm |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.