RFID el bilgisayarları temel cihazlar
RFID-Handhelds
Uygun:
4 sürümleri
RFID el tipi serisinin temel cihazı frekanstan bağımsızdır ve Balluff tarafından sunulan tüm RFID teknolojileri ile iletişim kurabilir - tıpkı Balluff BIS V değerlendirme ünitesi gibi. Bu nedenle bu cihazların taşınabilir bir muadilidir.
"Mobil BIS V", Android işletim sistemine sahip bir RFID el okuyucusudur. Takılı kafa modüllerini ve okuma / yazma kafalarını kontrol ederek bir RFID değerlendirme birimi gibi davranır. Görselleştirme ve kolay kullanım için dokunmatik ekranlı geniş bir ekran kullanılır. İsteğe bağlı olarak, kamera veya 1D/2D tarayıcı aracılığıyla görsel kodların okunması etkinleştirilebilir. Veri işlemeye yönelik uygulamalar hem HF, LF hem de UHF uygulamaları için el tipi okuyucuya önceden yüklenmiştir.
Cihazları ve pilleri saklamak ve şarj etmek için şarj yuvaları ve ülke fişlerine sahip uygun bir güç kaynağı ünitesi de sağlanmıştır.
Özel özellikler
- Frekanstan bağımsız mobil el tipi okuyucu "Mobil BIS V
- BIS M, BIS C, BIS L ve BIS U için bireysel donanım kombinasyonları için modüler tasarım
- Veri taşıyıcı içeriklerinin en iyi şekilde görüntülenmesi için 5" dokunmatik ekran
- Android işletim sistemi: Android™ Industrial+
- Mevcut arayüzler: WLAN, Bluetooth
- Çok çeşitli işlevlere sahip LF, HF ve UHF için kullanıcı dostu uygulamalar
- İsteğe bağlı olarak seçilebilen görsel 1D/2D kodlarının okunması
4 sürümleri
sipariş kodu | Price | Order Code | Boyut | İşletim sistemi | Ek özellikler | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0421BAM MD-IS-001-0005 |
577.5 EUR | BAM0421 | 200 x 82 x 138 mm | |||
BIS01FUBIS V-830-3-011-B-000 |
3118.5 EUR | BIS01FU | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | ||
BIS01FWBIS V-830-3-011-B-001 |
4273.5 EUR | BIS01FW | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting | |
BIS01H2BIS V-830-3-011-B-002 |
4562.25 EUR | BIS01H2 | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.