- Işık düğmesi
- Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
- Karşılıklı tip sensörler
- Kontrast sensörleri
- Lüminesans sensörler
- Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
- Mikromote - optik sensör kafaları
- Optik mesafe sensörleri
- Optik pencereler
- Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
- Renk sensörleri
- Retro-yansıtıcı sensörler
- Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
Fotoelektrik sensörler
Uygun:
173 sürümleri
Fiber bazlı cihazlarımız için tasarlanan ve test edilen plastik ve cam fiberlerimiz anahtar olarak veya tek kullanımlık tasarımlarda mevcuttur. Küçük parçaları tespit etmek, parça özelliklerini kontrol etmek, parça konumlandırmak, görevleri saymak ve robotlarda olduğu gibi herhangi bir kurulum alanına sahip olmadığınız zaman kullanabilirsiniz.
Plastik optikler, sıcaklık veya kimyasal direncin yanı sıra sağlamlık gereksinimleri düşük olduğu durumlarda kullanılır. Cam fiber optik, zorlu ortamlar için - hatta yağ buharı ve kimyasalların etkisiyle - ve 200 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklar için uygundur.
Hem plastiğimizin hem de cam fiberimizin iletim doğruluğu ve hızı. Balluff'un portföyünü tamamlayan düz veya açılı ışık emisyonlu, çeşitli uç bağlantı parçaları (2 ila 8 mm çap, 5 x 4 mm ila 23 x 55 mm kare,…) düz veya açılı ışık emisyonlu, hatta plastik fiberler için bükülebilir optik kafalar.
Özellikler
- Yüksek fonksiyon rezervi
- Yüksek kaliteli malzemeler ve kesin işleme
- Homojen optik özellikler
- Çeşitli kaplama malzemeleri, uzunlukları ve çapları ile kompakt, esnek ve sağlam
- Sensörde öğretmeyi giriş ile veya özellikle IO Link ile kolayca yapın
- Talep üzerine teşhis ve durum izleme fonksiyonları ile
- Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen fiberler olarak da mevcuttur
kullanılabilirlik
173 sürümleri
sipariş kodu | Price | Versiyon | Konnektör tasarımı | Kablo | Aralık | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BFO0053BFO D10-XA-HB-EAK-10-02 |
74.8 EUR | M4, eğilebilen uç | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | 50 mm | |
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
69.3 EUR | M4, standart | PE, 2 m | 150 mm | ||
BFO001UBFO 18A-LFF-SMG-10-0,5 |
220 EUR | Ø 2, 90° optik donanım | M18x1 | Silicone on stainless steel, 0.50 m | 100 mm | |
BFO001WBFO 18A-LFF-SMG-10-1 |
277.2 EUR | Ø 2, 90° optik donanım | M18x1 | Silicone on stainless steel, 1.00 m | 100 mm | |
BFO005CBFO D13-XB-KB-EAK-10-02 |
62.7 EUR | M4, koaksiyel optik | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO005EBFO D13-XB-RB-EAK-10-02 |
70.4 EUR | M3, koaksiyel optik | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO005RBFO D22-LA-RB-EAK-10-02 |
57.52 EUR | M3, standart | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
150.96 EUR | M4, 90° bağl., esnek kablo | PE, 2 m | 250 mm | ||
BFO00H6BFO D22-LAH-JD-EAK-10-02 |
122.2 EUR | Ø 3, ince nokta, 90° optik donanım | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO00C3BFO D10-XA-VB-EAK-10-02 |
76.81 EUR | M3, standart | Ø 2.2 mm | PE, 2 m |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.