Profinet için ağ blokları
Ağ modülleri
Uygun:
16 sürümleri
Profinet'in sunulması sonrasında endüstriyel otomasyon konusunda önemli gelişmeler kaydedilmesi kolayca anlaşılabilir. Çünkü Profinet kullanırken sürücüleri ve emniyet teknolojisini doğrudan ağ ortamına bağlamak mümkündür.
Bu Ethernet tabanlı sistem, Profibus'tan çok daha hızlıdır, ancak kolaylıkla kullanılabilir. Aynısı IO-Link ile bağlantılar için de geçerlidir. Bağlantı, gelişmiş işlem kalitesi sağlarken zamandan ve paradan tasarruf edersiniz. Ağ bloklarımızla Profinet, kontrol seviyesinden sürücüye tutarlı bir şekilde entegre edilebilir. Zorlu koşullar altında bile.
Özellikler
- Kurulum rahatlığı, basit kablolama, tutarlı teşhis ve IO-Link ile bağlantı yoluyla merkezi yapılandırma
kullanılabilirlik
16 sürümleri
sipariş kodu | Price | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Yardımcı arayüzler | Port sınıfı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
603.13 EUR | 8x PNP, Tip 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Tip A | |
BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
639.65 EUR | 16x PNP, Tip 2 | 16x PNP | |||
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
383.9 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Tip A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
398.2 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Tip A | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
731.06 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Tip A | |
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
1248.83 EUR | 32x PNP, Tip 3 | 32x PNP |
8x IO-Link 8x IO-Link |
Tip A | |
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
792 EUR | 12x PNP, Tip 3 | 12x PNP | 8x IO-Link | Tip A (4x) + Tip B (4x) | |
BNI007KBNI PNT-508-105-Z031 |
1000.34 EUR | 16x PNP, Tip 2 | 16x PNP | 8x IO-Link | Tip A | |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
785.84 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Tip A | |
BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
792 EUR | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Tip A |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.