14.02.2022
Entegre IO-Link değerlendirme ünitesine sahip UHF okuma/yazma kafası
Akıllı otomasyon ve izleme sistemi
Güçlü, akıllı sensörler ve çok işlevli çözümler, makinelerinizin ve sistemlerinizin verimliliğini ve etkinliğini artırmanın temelini oluşturur.
Akıllı özellikleri sayesinde, akıllı bileşenlerimiz size süreç ve durum verilerinin yanı sıra değerli ve tek tip teşhis verileri sağlar. Sizin için tamamen yeni olanaklar açarlar - makinenin ve tüm sistemlerin durum izlemesinden (durum izleme) kestirimci/önleyici bakıma (öngörücü/önleyici bakım) ve tamamen yeni iş modellerine kadar.
Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi (SAMS), Balluff'un kapsamlı otomasyon felsefesini temsil eder. Standartlaştırılmış işletim ve konfigürasyon konsepti sayesinde, uzun devreye alma süreleri, yüksek eğitim maliyetleri ve beklenmedik cihaz arızası durumunda zaman alan sorun giderme işlemleri geçmişte kaldı.
SAMS'ın bir parçası, özellikle format parça tanımada tanımlama için kullanılan, entegre IO-Link değerlendirme birimine (860...960 MHz) sahip yeni UHF okuma/yazma kafalarımızdır.
Bu okuma/yazma kafaları yakın mesafe için optimize edilmiştir ve 50 cm'ye kadar okuma mesafelerindeki nesneleri güvenilir şekilde algılar. SAMS'deki BNI ana bileşenlerine bağlantı yoluyla sorunsuz entegrasyon sağlayan IO-Link arayüzü ile etkileyicidirler. M30'daki kompakt silindir muhafazası, dar alanlara da kolayca monte edilebilir.
Güvenilir tanımlamaya ek olarak, okuma/yazma kafaları size çok sayıda durum izleme işlevi sağlar - örneğin B. sıcaklık ve sinyal kalitesi izleme - ve diğer çoklu işlevler.
özellikler
- Washdown-Plus sözü: IP69K koruma sınıfının aşılması ve 1000 temizleme döngüsü garanti edilir
- Hijyenik malzeme (paslanmaz çelik 1.4404/PBT)
- H2O2 - dayanıklı
- Genişletilmiş akıllı özelliklere sahip IO-Link arayüzü