26.09.2022
Yeni nesil fotoelektrik sensörler
Sağlam kübik standart muhafazada esnek bir şekilde kullanılabilir
Yeni nesil optoelektronik sensörlerle Balluff, küresel olarak kurulmuş ürün ailesini genişletiyor ve nesneleri algılamak için evrensel olarak uygulanabilir ve güvenilir bir çözüm sunuyor. Yeni portföy, kompakt ve sağlam bir kübik standart muhafaza içinde sunuluyor ve arka plan bastırmalı ve bastırmasız fotoelektrik yaklaşım anahtarları, retro-reflektif sensörler ve ışın sensörleri dahil olmak üzere tüm sensör prensiplerini içeriyor. Sensörler hem görünmez kızılötesi ışık hem de yüksek oranda görünür olan ve bu nedenle hizalanması kolay olan kırmızı ışık ile mevcuttur.
Entegre edilmiş 100 mm aralıklı geniş ışın ve 50-150 mm aralıklı "küçük ışın" maksimum esneklik sunar. Aynı durum, karmaşık olmayan normalde kapalı/normalde açık anahtarlama ve hızlı ve kolay hassasiyet ayarı sağlayan potansiyometre için de geçerlidir.
Uygulama alanları çok çeşitlidir: Renk ve malzemeden bağımsız olmaları sayesinde, gıda ve içecek endüstrisindeki fotoelektrik yaklaşım anahtarları plastik şişeleri kolay ve güvenilir bir şekilde algılar. Işın yoluyla fotoelektrik sensörler genellikle karton ambalajlara doldurulmuş gıdaları tespit etmek için kullanılır. Retro reflektif sensörler, bir konveyör bandı boyunca hareket eden küçük renkli plastik paletleri tespit etmek için kullanılabilir - fabrika otomasyonu, yaşam bilimleri, metal işleme ve otomotiv uygulamaları için idealdir. Plastik kaplama gibi küçük bileşenler, arka plan bastırmalı bir dağınık sensör tarafından algılanabilir.
Özel özellikler
- Sağlam bir sensör tasarımında yerleşik standart yapı
- geniş ışın (düzgün olmayan nesneler için optimize edilmiştir), "küçük ışın" (geliştirilmiş küçük parça algılama) ve uzun menzil (1 metreye kadar menzil) sayesinde değişken menzil ve yüksek algılama aralığı
- potansiyometre sayesinde hızlı ve kolay hassasiyet ayarı
- Karmaşık olmayan normalde kapalı/normalde açık anahtarlama sayesinde esnek çalışma
- Tüm temel sensör prensiplerinin entegrasyonu sayesinde geniş uygulama yelpazesi, uygulama serbestçe tasarlanabilir
- IP67 koruma sınıfı
- UKCA onayı ve cULus onayı
Arka plan bastırmalı ışık tarayıcı
- Seri
- R090K
- Boyut
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Arayüz
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
- Benzersiz optik özellik
- Arka plan bastırma
- Işın özelliği
- Focus, typical at 90 mm
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 4.5 mm 60 mm'de
- Aralık
- 20...350 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PC
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Işık tarayıcı, geniş ışın
- Seri
- R090K
- Boyut
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Arayüz
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, enerjik
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED kızılötesi
- Aralık
- 0...100 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PC
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Işık tarayıcı, küçük ışın
- Seri
- R090K
- Boyut
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Arayüz
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, enerjik
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Aralık
- 50...150 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PC
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Işık tarayıcı
- Seri
- R090K
- Boyut
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Arayüz
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, enerjik
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Aralık
- 0...500 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PC
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Yansıma ışık bariyeri
- Seri
- R090K
- Boyut
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Arayüz
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Retro reflektif sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 105 mm 2 m'de
- Aralık
- 0...5 m
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PC
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Işın sensörü
- Seri
- R090K
- Boyut
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Arayüz
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Aralık
- 0...20 m
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
PC
PBT - Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects