Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
- Flanş tipi
- Senkron flanş
- Şaft çapı
- 6 mm
- Ortam sıcaklığı
-
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C - Flange diameter
- 58 mm
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - IP derecesi
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Arayüz
- Dijital pals
- Malzeme flanşı
- Alüminyum
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf