Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

Ürün Kodu:

BTL7 -CE- Series - SSI

Bu ürün ekspres teslimat için mevcuttur.
Daha fazla bilgi edin.

Ekspres üretim

Ürüne acil mi ihtiyacınız var? O halde ekspres üretim avantajımızdan yararlanın: 24 - 48 saatlik üretim süresi artı nakliye/lojistik süresi. (Ekspres teslimatı seçerek teslimat süresini de kısaltabilirsiniz.)

Siparişiniz hemen kontrol edilip başlatılacaktır. Bireysel durumlarda ekspres üretim mümkün olmayabilir. Elbette sizi hemen bilgilendireceğiz ve ekspres masrafları iptal edeceğiz.

Ekspres üretimde üretilen ürünlerde değişim yapılamadığını lütfen unutmayınız.

EUR
+150 EUR
Ekspres üretim fiyatı (250 EUR başına para birimi)

İletişim isteği

Arayüz
SSI
Ölçüm uzunluğu
25...2000 mm
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 5 µm
Doğrusallık sapması
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Mekanik konfigürasyon
M22 dişlerini sıkıştırma
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
IP derecesi
IP69K
Onay/Uyumluluk
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.