Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Ürün Kodu:
BTL B1 - Profil PA - Analog
Ekspres üretim
Ürüne acil mi ihtiyacınız var? O halde ekspres üretim avantajımızdan yararlanın: 24 - 48 saatlik üretim süresi artı nakliye/lojistik süresi. (Ekspres teslimatı seçerek teslimat süresini de kısaltabilirsiniz.)
Siparişiniz hemen kontrol edilip başlatılacaktır. Bireysel durumlarda ekspres üretim mümkün olmayabilir. Elbette sizi hemen bilgilendireceğiz ve ekspres masrafları iptal edeceğiz.
Ekspres üretimde üretilen ürünlerde değişim yapılamadığını lütfen unutmayınız.
EUR
+150 EURİletişim isteği
- Arayüz
-
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current - Ölçüm uzunluğu
- 25...4000 mm
- Doğrusallık sapması
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...75 °C
- Mekanik konfigürasyon
- Yuvarlak profil, Ø30 mm
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- IP derecesi
- Konnektörle birlikte IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar