Varlık Veri Sağlayıcı

Ürün Kodu:

BAI ADP - Asset Data Provider

İletişim isteği

Açıklama
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance.
One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES.
Lisan modeli
Software subscription, 1 year duration
İşletim sistemi
Linux-x64
Linux-arm64
Docker Sürümü
17.12+
Docker Compose Sürümü
2.4
Firewall
Outgoing connection on Port 443/Https (tcp)
Outgoing/Incoming connections on Port 8888 /http (tcp)
Outgoing/Incoming connection PNT/EIP on Ports 2222/udp und 44818/tcp
Outgoing connection on Port 123/Ntp (tcp/udp)
Outgoing/Incoming connections on Portrange 1999-2001/udp
Gerekli sabit disk alanı
8 GB free disc space
Çalışma belleği
2 GB RAM
Dil
İngilizce
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

Önerilen aksesuar yok.
ADP Tutorial - Übersicht
ADP Tutorial - Übersicht
ADP Tutorial - Flow Nachrichten
ADP Tutorial - Einen Daten Flow verteilen
ADP Tutorial - Flow Vorlagen

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.