Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
Ürün Kodu:
BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
İletişim isteği
- Arayüz
-
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V - Çözünürlük
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
- Tipik doğrusalsızlık
- ±250 µm
- Çalışma voltajı Ub
- 12...30 VDC
- Dış gövde malzemesi
-
PPC 7650
PPC 7650 - Ortam sıcaklığı
- -25...85 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf