USB3 Görüş kameraları
Ürün Kodu:
BVS CA-SF1 - Standard
Önceki Matrix Vision adı :
mvBlueFOX3-1
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
- Versiyon
- USB3 Vision endüstriyel kamera
- Arayüz
- USB 2.0 / 3.0
- Dijital girişler
- 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş
- Dijital çıkışlar
- 4x Galvanik izolasyonlu PNP
- Lens montajı
- C tipi montaj
- Resim biçimleri
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, toz kaplamalı, boyalı
- Boyut
- 39 x 39 x 29 mm
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..28 VDC
- Ortam sıcaklığı
- 0...45 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - IP derecesi
- IP30
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf