PCI Express kameralar
Ürün Kodu:
BVS CA-BN - Standard
Önceki Matrix Vision adı :
mvBlueNAOS
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
- Versiyon
- Endüstriyel kamera
- Arayüz
- PCIe
- Dijital girişler
- 4x PNP
- Dijital çıkışlar
- 4x PNP
- Lens montajı
- C-Mount, talep üzerine diğer tipler
- Resim biçimleri
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Boyut
- 32 x 40 x 32 mm
- Çalışma voltajı Ub
- 5...12 VDC
- Ortam sıcaklığı
- 0...45 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE - IP derecesi
- IP30
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf